(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸五 防振万年#850 グリーン フリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸五 防振万年#850 グリーン フリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
473円
税込単価
520円

【特長】・手のひらに施されたゴムスポンジにより、工具からの振動を軽減します。【...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • カラー:
    グリーン
  • 材質(手袋):
    綿、ポリエステル
  • 厚み(mm):
    2/6.0(突起部)
  • JANコード:
    223009009803
  • トラスココード:
    785-5168
  • 手のひら周り(cm):
    22.0
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    100
  • 材質1:
    防振セル素材:天然ゴム

型番

BM850-GR-FREE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM850-GR-FREE

3個

473( 520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらに施されたゴムスポンジにより、工具からの振動を軽減します。
【用途】
・振動作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸五 防振万年#850 グリーン フリーの型番BM850-GR-FREEのページです。
型番BM850-GR-FREEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸五 防振万年#850 グリーン フリー

丸五 防振万年#850 グリーン フリー

    丸五 防振万年#800 グリーン フリー

    丸五 防振万年#800 グリーン フリー

      防振万年#850 グリーン フリー

      防振万年#850 グリーン フリー

        防振手袋ニトリル防水シンゲンクン

        防振手袋ニトリル防水シンゲンクン

          防振・防滑手袋(フルフィンガー)

          防振・防滑手袋(フルフィンガー)

            防振パッド

            防振パッド

              1122 振動軽減手袋しんげんくんプロ

              1122 振動軽減手袋しんげんくんプロ

                防振手袋 ダンシングネオ

                防振手袋 ダンシングネオ

                  防振・防滑手袋(ハーフフィンガー)

                  防振・防滑手袋(ハーフフィンガー)

                    振動軽減手袋 しんげんくん

                    振動軽減手袋 しんげんくん

                      0025 凸凹(でこぼこ)防振手袋

                      0025 凸凹(でこぼこ)防振手袋

                        防振手袋アンチバイブXT

                        防振手袋アンチバイブXT

                          作業用防振手袋

                          作業用防振手袋

                            メーカー 丸五 丸五 アズワン アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 カミキ アトム(安全・保護用品) 富士グローブ トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) 富士手袋 YOUNGSTOWN トラスコ中山
                            通常価格 473円 684円 603円 4,221円 7,165円 3,918円 1,554円 3,068円 5,102円 1,440円 1,271円 4,945円 5,452円
                            通常出荷日 1日目   1日目   10日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - - 防振 防振 作業用 - 防振 作業用 - 防振 防振
                            商品タイプ すべり止め すべり止め - - 革手 革手 すべり止め - 革手 すべり止め その他 - 革手
                            仕様 ボツ ボツ - - - 指きり - - 指きり 背抜き - - 手の平コート
                            サイズ フリー フリー - - - - フリー L - - - - フリー
                            ゲージ 7 10 - - - - - - - - - - -

                            丸五 防振万年#850 グリーン フリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました