(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐水黒板マーカー

耐水黒板マーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
300円
税込価格
330円

【特長】・乾くと少量の水がかかってもにじみません。【用途】・耐水黒板専用マーカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工業用マーカー
  • 用途:
    建築部材
  • 質量(g):
    20.000
  • 材質1:
    本体:油性顔料系
  • 材質2:
    芯:ポリエステル
  • 芯径(mm):
    2
  • 長さ(mm):
    142
  • 直径(mm):
    17
  • 筆記線幅(mm):
    2

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4902561579772
818-5610
-
10

10個

300( 330円 )

1日目

4902561001891
818-5611
ピンク
10

10個

300( 330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾くと少量の水がかかってもにじみません。
【用途】
・耐水黒板専用マーカー。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐水黒板マーカー

耐水黒板マーカー

    消えないマーカー(極太)

    消えないマーカー(極太)

      “乾かないマーカー48”(中字・細字)

      “乾かないマーカー48”(中字・細字)

        マーキングチョーク

        マーキングチョーク

          サクラ 鉄鋼用マーカー補充インキ 青

          サクラ 鉄鋼用マーカー補充インキ 青

            耐熱マーカー“ペイントスティック HT”

            耐熱マーカー“ペイントスティック HT”

              メーカー 不易糊工業 不易糊工業 不易糊工業 三菱鉛筆 サクラクレパス LACO(LA-CO社)
              通常価格 300円 769円 150円 177円 7,878円 544円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              商品タイプ 工業用マーカー - - - - 工業用マーカー
              用途 建築部材 - - - - 石 / 鋼材
              質量(g) 20.000 65.000 13.000 - - -
              材質1 本体:油性顔料系 本体:油性顔料系 本体:油性染料系 - - -
              材質2 芯:ポリエステル 芯:アクリル 芯:ポリエステル - - -

              耐水黒板マーカーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました