(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

双眼ヘッドルーペ(BM-100シリーズ専用)

双眼ヘッドルーペ(BM-100シリーズ専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,291円 ~ 7,100円
税込価格
2,520円 ~ 7,810円

【特長】・BM-100シリーズ専用の交換レンズ1.8倍です。白硝子レンズ使用。

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
倍率(倍)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ヘッドルーペ
2.3
4963008100232
805-2040
357.000
材質:プラスチック(ひさし)/PVC(ベルト)/td>
ヘッドセット型

1個

6,868( 7,555円 )

7日目

ヘッドルーペ
2.7
4963008100270
805-2042
359.000
材質:プラスチック(ひさし)/PVC(ベルト)
ヘッドセット型

1個

6,447( 7,092円 )

7日目

ヘッドルーペ
3.5
4963008100355
805-2044
365.000
材質:プラスチック(ひさし)/PVC(ベルト)
ヘッドセット型

1個

6,447( 7,092円 )

7日目

ヘッドルーペ
1.8 / 1.8・3.3 / 3.3
4963008001102
805-2046
273.000
材質:ガラス・プラスチック・合皮・他
ヘッドセット型

1個

6,929( 7,622円 )

7日目

ヘッドルーペ
2.3 ~ 3.3
4963008001157
805-2047
193
内側レンズ・プラスティック外側レンズ・ホワイトガラス
ヘッドセット型

1個

5,495( 6,045円 )

4日目

ヘッドルーペ
1.8
4963008120186
805-1774
351.000
-
ヘッドセット型

1個

6,199( 6,819円 )

7日目

ヘッドルーペ
2.3
4963008120230
805-1777
358.000
-
ヘッドセット型

1個

7,100( 7,810円 )

7日目

ヘッドルーペ
2.7
4963008120278
805-1762
360.000
-
ヘッドセット型

1個

6,561( 7,217円 )

7日目

ヘッドルーペ
3.5
4963008120353
805-1765
365.000
-
ヘッドセット型

1個

6,561( 7,217円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BM-100シリーズ専用の交換レンズ1.8倍です。白硝子レンズ使用。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

双眼ヘッドルーペ(BM-100シリーズ専用)

双眼ヘッドルーペ(BM-100シリーズ専用)

    双眼ヘッドルーペ交換レンズ

    双眼ヘッドルーペ交換レンズ

      ヘッドルーペ SLシリーズ用交換スペアレンズ

      ヘッドルーペ SLシリーズ用交換スペアレンズ

        ヘッドルーペ用交換スペアレンズ

        ヘッドルーペ用交換スペアレンズ

          バールーペ

          バールーペ

            ポケットルーペ(カード:ピンク)

            ポケットルーペ(カード:ピンク)

              ポケットルーペ(窓)

              ポケットルーペ(窓)

                ヘッドルーペ LED付 HD-001

                ヘッドルーペ LED付 HD-001

                  Dino-Lite オプション品(フットペダル)

                  Dino-Lite オプション品(フットペダル)

                    (EA724CD-30用) 交換ミラー

                    (EA724CD-30用) 交換ミラー

                      点検ミラー(伸縮/LED付)

                      点検ミラー(伸縮/LED付)

                        顕微鏡 マイクロスコープ MKタイプ

                        顕微鏡 マイクロスコープ MKタイプ

                          ルーペ ライト付(倍率 3倍・10倍)

                          ルーペ ライト付(倍率 3倍・10倍)

                            メーカー 池田レンズ工業 池田レンズ工業 エンジニア アズワン 池田レンズ工業 コンテック(ライト) コンテック(ライト) 東京硝子器械 ANMO エスコ エスコ 京葉光器 シンワ測定
                            通常価格 2,291円 2,198円 3,300円 3,300円 1,200円 1,178円 1,385円 5,031円 7,728円 1,950円 3,690円 6,262円 3,450円
                            通常出荷日 4日目~   7日目   5日目   9日目   7日目   2日目   2日目   3日目   9日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目   1日目  

                            双眼ヘッドルーペ(BM-100シリーズ専用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました