(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリッシャー用フロアパッドブラックストリッピングパッド(黒) BLAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリッシャー用フロアパッドブラックストリッピングパッド(黒) BLAシリーズ【5個入り】

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,899円 ~ 21,931円  特別価格 
税込価格
17,489円 ~ 24,124円  特別価格 

【特長】・作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています・一般的には...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ナイロン
  • 材質2:
    合成樹脂系接着剤
  • 材質3:
    酸化アルミニウム砥粒
  • 厚さ(mm):
    25
  • 内径(mm):
    82

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(インチ)
外径(mm)
適合本体
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
オプション
4901690153440
759-0288
2300.0
17
432
-
1箱(5枚)

1パック

5個入り

21,931( 24,124円 )

1日目

その他
オプション
4548623036106
406-2639
1500.0
13
330
AFP-120、AFP-120H、AFP-120T、AFP-120HT、E-3-1、E-4-1
1箱(5枚)

1パック

5個入り

15,899( 17,489円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています
・一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています
【用途】
・はく離作業用

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリッシャー用フロアパッドブラックストリッピングパッド(黒) BLAシリーズ

ポリッシャー用フロアパッドブラックストリッピングパッド(黒) BLAシリーズ

    ポリッシャー用フロアパッド ブラウンストリッパーパッド

    ポリッシャー用フロアパッド ブラウンストリッパーパッド

      シャワーフィードドライビングアッセンブリー(アルミ台)

      シャワーフィードドライビングアッセンブリー(アルミ台)

        ポリシャー用パーツ フロアパッド(表面洗浄用)

        ポリシャー用パーツ フロアパッド(表面洗浄用)

          ポリシャー用パーツ フロアパッド(剥離用)

          ポリシャー用パーツ フロアパッド(剥離用)

            コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 12インチ

            コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 12インチ

              コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 14インチ

              コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 14インチ

                ホワイトスーパーポリッシュパッド

                ホワイトスーパーポリッシュパッド

                  (ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 黒(完全剥離用) 5枚入り

                  (ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 黒(完全剥離用) 5枚入り

                    (ポリシャー用パッド) 51ラインフロアパッド

                    (ポリシャー用パッド) 51ラインフロアパッド

                      (床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6

                      (床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6

                        床洗浄機用 スクイジーゴム

                        床洗浄機用 スクイジーゴム

                          ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350

                          ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン アズワン 山崎産業 山崎産業 スリーエムジャパン 山崎産業 山崎産業 山崎産業 ケルヒャー アズワン
                            通常価格 15,899円 12,860円 28,870円 25,126円 25,216円 3,647円 4,318円 9,500円 19,480円 24,500円 246,470円 13,240円 161,447円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   8日目   10日目   5日目   6日目   1日目~   6日目   4日目~   4日目   1日目~   8日目  
                            材質1 ナイロン ナイロン アルミダイキャスト - - - - ポリエステル - - - - -
                            材質2 合成樹脂系接着剤 ポリエステル ラバー - - - - - - - - - -
                            材質3 酸化アルミニウム砥粒 合成樹脂系接着剤 ナイロン - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 25 28 - - - - - 28 - - - - -
                            内径(mm) 82 82 - - - - - 82 - - - - -

                            ポリッシャー用フロアパッドブラックストリッピングパッド(黒) BLAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました