(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BS960C
移動式作業台 高さ(mm)750 OS イドウシキサギョウダイ

移動式作業台 高さ(mm)750 BS960C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,070円
税込単価
80,377円

【特長】・工場での軽作業におすすめです・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

BS960C の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
天板材質
トラスココード
質量(g)
引出し
グリーン購入法適合品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS960C

スチール
134-3628
35000
なし
-

1個

73,070( 80,377円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場での軽作業におすすめです
・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです(本体)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

BS960Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

移動式作業台 高さ(mm)750の型番BS960Cのページです。
型番BS960Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

移動式作業台 高さ(mm)750

移動式作業台 高さ(mm)750

    作業台補助テーブルワゴン

    作業台補助テーブルワゴン

      一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

      一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

        一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

        一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

          キャスターフリー作業台 (基本タイプ)

          キャスターフリー作業台 (基本タイプ)

            軽量作業台 スチール製(高さ750mm)

            軽量作業台 スチール製(高さ750mm)

              移動作業車 均等荷重300kg

              移動作業車 均等荷重300kg

                キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

                キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H740)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H740)

                    一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

                    一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

                      軽量作業台(Φ100MMキャスター付)

                      軽量作業台(Φ100MMキャスター付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H900)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H900)

                          軽量作業台KHタイプ

                          軽量作業台KHタイプ

                            メーカー 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 大阪製罐 サカエ トラスコ中山 山金工業 サカエ トラスコ中山 山金工業 サカエ
                            通常価格 73,070円 43,364円 50,010円 28,741円 45,387円 46,740円 114,081円 81,951円 27,947円 49,498円 32,868円 30,800円 24,964円
                            通常出荷日 8日目   4日目   3日目   3日目~   4日目   8日目   3日目   4日目   3日目~   3日目   2日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 900 - - 750 - - 1000 - - - - - -
                            奥行 (mm) 600 - 600 500 - - 600 - - 600 - - -
                            高さ (mm) 752 - 810 - 740 750 880 740 740 740 - 900 800
                            均等荷重(kg) 200 100 150 120 500 - 300 500 - 350 200 - 350

                            移動式作業台 高さ(mm)750のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BL961C
                            BL963C
                            BL965C
                            BS961C
                            BS963C
                            BS965C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板材質 トラスココード 質量(g) 引出し グリーン購入法適合品

                            110,928円

                            ( 122,021円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            リノリューム張136-576944000あり(5DB100)適合

                            80,575円

                            ( 88,633円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            リノリューム張136-579741000あり(SDB12)適合

                            115,284円

                            ( 126,812円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            リノリューム張135-788743000あり(SDB6)適合

                            102,857円

                            ( 113,143円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            スチール136-732547000あり(5DB100)-

                            98,430円

                            ( 108,273円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            スチール135-941544000あり(SDB12)-

                            107,572円

                            ( 118,329円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            スチール136-265546000あり(SDB6)-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました