(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BS963
軽量作業台 スチール製(高さ750mm) OS ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台 スチール製(高さ750mm) BS963

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,366円
税込単価
73,003円

【特長】・工場での軽作業におすすめです・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにく...

詳細情報を確認する

Loading...

BS963 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
均等荷重(kg)
天板材質
トラスココード
質量(g)
引出し
脚部カラー
アジャスターねじサイズ
グリーン購入法適合品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS963

900
600
200
スチール
136-7396
39000
あり(SDB12)
グリーン
M16
-

1個

66,366( 73,003円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場での軽作業におすすめです
・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです(本体)

BS963で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台 スチール製(高さ750mm)の型番BS963のページです。
型番BS963に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台 スチール製(高さ750mm)

軽量作業台 スチール製(高さ750mm)

    移動式作業台 高さ(mm)750

    移動式作業台 高さ(mm)750

      軽量作業台(パールホワイト)

      軽量作業台(パールホワイト)

        中量作業台(基本タイプ)

        中量作業台(基本タイプ)

          中量作業台CSタイプ

          中量作業台CSタイプ

            軽量作業台 ボルトレス構造(基本タイプ)

            軽量作業台 ボルトレス構造(基本タイプ)

              軽量立ち作業台 (基本タイプ)

              軽量立ち作業台 (基本タイプ)

                軽量立ち作業台 (上棚付)

                軽量立ち作業台 (上棚付)

                  軽量作業台  (基本タイプ)

                  軽量作業台 (基本タイプ)

                    軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板)

                    軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・全面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・全面棚板付)

                        軽量作業台KKタイプ スモールキャビネット付・SVEキャビネット付

                        軽量作業台KKタイプ スモールキャビネット付・SVEキャビネット付

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

                            メーカー 大阪製罐 大阪製罐 サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 山金工業 サカエ 山金工業
                            通常価格 46,740円 73,070円 25,022円 28,749円 28,001円 18,110円 23,655円 30,060円 20,909円 61,823円 30,444円 92,606円 24,358円
                            通常出荷日 8日目   8日目   3日目~   4日目   3日目~   4日目   4日目   2日目~   4日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 750 752 740 740 740 740 900 1204 740 740 826 740 740
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式
                            材質1 本体:スチール 本体:スチール - - - - - - - - - - -

                            軽量作業台 スチール製(高さ750mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BL965
                            BS960
                            BS961
                            BS965
                            BW960
                            BW961
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 均等荷重
                            (kg)
                            天板材質 トラスココード 質量(g) 引出し 脚部カラー アジャスターねじサイズ グリーン購入法適合品

                            104,501円

                            ( 114,951円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            900600200リノリューム張135-791638000あり(SDB6)OSグリーンM16適合

                            46,740円

                            ( 51,414円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            900600200スチール136-104130000なしグリーンM16-

                            69,947円

                            ( 76,942円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            900600200スチール135-783842000あり(5DB100)グリーンM16-

                            73,309円

                            ( 80,640円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            900600200スチール136-259841000あり(SDB6)グリーンM16-

                            53,300円

                            ( 58,630円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            900600200ウッド136-423626000なしグリーンM16-

                            76,454円

                            ( 84,099円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            900600200ウッド136-578438000あり(5DB100)グリーンM16-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました