(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケット式ビニール腕章

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポケット式ビニール腕章

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
265円 ~ 609円
税込価格
292円 ~ 670円

【特長】・独自の中紙を用意してオリジナル腕章が作れます。【用途】・ポケットの中...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    42.000
  • 材質1:
    軟質ビニール
  • 横(mm):
    445
  • 縦(mm):
    90

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
824-6338
4580284634352

1個

609( 670円 )

9日目

グリーン
824-6339
4580284634369

1個

609( 670円 )

9日目

オレンジ
824-6340
4580284634376

10個

265( 292円 )

1日目

ピンク
824-6341
4580284634383

10個

265( 292円 )

1日目

レッド
824-6342
4580284634390

1個

609( 670円 )

9日目

ホワイト
824-6343
4580284634345

1個

609( 670円 )

9日目

イエロー
824-6344
4580284634406

1個

609( 670円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の中紙を用意してオリジナル腕章が作れます。
【用途】
・ポケットの中に資格証や免許証を入れて、有資格者の確認ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケット式ビニール腕章

ポケット式ビニール腕章

    腕章「入場許可」

    腕章「入場許可」

      腕章「安全管理者」

      腕章「安全管理者」

        立体啓蒙ワッペン「安全運転を推進します」

        立体啓蒙ワッペン「安全運転を推進します」

          腕章「安全担当者」

          腕章「安全担当者」

            腕章「撮影許可」

            腕章「撮影許可」

              腕章「安全推進員」

              腕章「安全推進員」

                立体啓蒙ワッペン「安全作業を実行します」

                立体啓蒙ワッペン「安全作業を実行します」

                  腕章「監視員」

                  腕章「監視員」

                    腕章「フォークリフト運転者」

                    腕章「フォークリフト運転者」

                      腕章「工事責任者」

                      腕章「工事責任者」

                        腕章「防火管理者」

                        腕章「防火管理者」

                          腕章「合図者」

                          腕章「合図者」

                            メーカー つくし工房 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 265円 929円 929円 1,199円 929円 1,350円 929円 1,199円 1,350円 929円 929円 929円 1,202円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目~   1日目   4日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目  
                            質量(g) 42.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 軟質ビニール - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 445 - - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 90 - - - - - - - - - - - -

                            ポケット式ビニール腕章のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました