(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘリア腕章

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘリア腕章

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
160円 ~ 464円
税込価格
176円 ~ 510円

【特長】・摩擦・引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の腕章です【用途】・職種...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    28.000
  • 材質1:
    ヘリア製合成皮革
  • 横(mm):
    390
  • 縦(mm):
    90

型番

未確定18件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
-
824-6320
4580284634215

1個

370( 407円 )

9日目

グリーン
-
824-6321
4580284634185

1個

370( 407円 )

9日目

オレンジ
-
824-6322
4580284634208

10個

160( 176円 )

1日目

レッド
-
824-6323
4580284634192

1個

370( 407円 )

9日目

ホワイト
-
824-6324
4580284634161

1個

370( 407円 )

9日目

イエロー
-
824-6325
4580284634178

1個

370( 407円 )

9日目

ホワイト/ブラック
安全パトロール
824-6326
4580284634222

1個

464( 510円 )

9日目

イエロー/ブラック
安全当番
824-6327
4580284634239

1個

464( 510円 )

9日目

イエロー/ブラック
工事責任者
824-6328
4580284634246

1個

464( 510円 )

9日目

イエロー/ブラック
作業主任者
824-6329
4580284634253

1個

464( 510円 )

9日目

イエロー/ブラック
作業指揮者
824-6330
4580284634260

1個

464( 510円 )

9日目

ホワイト/ブラック
玉掛
824-6331
4580284634277

1個

464( 510円 )

9日目

ホワイト/オレンジ
合図者
824-6332
4580284634284

1個

464( 510円 )

9日目

グリーン/イエロー
職長
824-6333
4580284634291

1個

464( 510円 )

9日目

イエロー/ブラック
現場代理人
824-6334
4580284634307

1個

464( 510円 )

9日目

イエロー/ブラック
作業責任者
824-6335
4580284634314

1個

464( 510円 )

9日目

イエロー/ブラック
監視員
824-6336
4580284634321

1個

464( 510円 )

9日目

イエロー/ブラック
作業員
824-6337
4580284634338

1個

464( 510円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦・引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の腕章です
【用途】
・職種・役割の識別に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘリア腕章

ヘリア腕章

    ポケット式ビニール腕章

    ポケット式ビニール腕章

      グリーンクロス ビニール腕章 青無地

      グリーンクロス ビニール腕章 青無地

        グリーンクロス ビニール腕章 緑無地

        グリーンクロス ビニール腕章 緑無地

          グリーンクロス ビニール腕章 赤無地

          グリーンクロス ビニール腕章 赤無地

            グリーンクロス ワイド腕章無地

            グリーンクロス ワイド腕章無地

              グリーンクロス ビニール腕章 黄無地

              グリーンクロス ビニール腕章 黄無地

                ワイド腕章

                ワイド腕章

                  ファスナー付腕章(差込式)

                  ファスナー付腕章(差込式)

                    腕章「保安」

                    腕章「保安」

                      腕章 無地 黄 ナフ-AH1Y

                      腕章 無地 黄 ナフ-AH1Y

                        腕章 一般事務所用腕章・職務担当胸章

                        腕章 一般事務所用腕章・職務担当胸章

                          メーカー つくし工房 つくし工房 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス トラスコ中山 日本緑十字社 コクヨ ユニット
                          通常価格 160円 265円 673円 662円 673円 742円 673円 669円 630円 929円 433円 877円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   4日目   5日目   1日目~  
                          質量(g) 28.000 42.000 - - - - - - - - - -
                          材質1 ヘリア製合成皮革 軟質ビニール - - - - - - - - - -
                          横(mm) 390 445 - - - - - - - - - -
                          縦(mm) 90 90 - - - - - - - - - -

                          腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました