(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全帯フック用蛍光シール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BL-302
安全帯フック用蛍光シール アンゼンタイフックヨウケイコウシール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
194円
税込単価
213円

【特長】・蛍光色で遠くからも認識しやすくなっています。【用途】・安全帯のフック...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

BL-302 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL-302

なし
4580284634048
824-6308
122
4.000

10個

194( 213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光色で遠くからも認識しやすくなっています。
【用途】
・安全帯のフックの両側に貼り付け、安全帯の使用の徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図ります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全帯フック用蛍光シールの型番BL-302のページです。
型番BL-302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全帯フック用蛍光シール

安全帯フック用蛍光シール

    配管識別ステッカー 小 ユニクロス 50mm幅

    配管識別ステッカー 小 ユニクロス 50mm幅

      配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅

      配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅

        キープレート プラスチック

        キープレート プラスチック

          メーカー つくし工房 ユニット ユニット ユニット
          通常価格 194円 1,025円 1,765円 885円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
          商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - -
          材質(本体) 蛍光ステッカー ユニクロス ユニクロス -
          横(mm) 150 - - -

          安全帯フック用蛍光シールのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          BL-301
          BL-301S
          BL-302S
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          表示内容 JANコード トラスココード 縦(mm) 質量(g)

          194円

          ( 213円 )
          1個 あり

          4日目

          なし4580284634024824-63061224.000

          229円

          ( 252円 )
          10個 あり

          1日目

          腰より上に!4580284634031824-63071053.000

          229円

          ( 252円 )
          1個 あり

          9日目

          腰より上に!4580284634055824-63091053.000

          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました