(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WH10M
ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20 ウレタンセヌキテブクロフィットライナーWH-10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
299円
税込単価
329円

【特長】・13ゲージ薄手手袋で手にフィットします。・ポリウレタンコーティングで...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    手袋:ナイロン
  • 材質2:
    滑り止め:ポリウレタン
  • ゲージ数:
    13
  • 厚さ(mm):
    5

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

Loading...

製品特長・仕様

ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20 製品特長・仕様
商品情報を表示

WH10M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WH10M

WH10M

M
4972966002458
820-0103
27
8.5
7.5
21.5
ホワイト

5個

299( 329円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・13ゲージ薄手手袋で手にフィットします。
・ポリウレタンコーティングで手が汚れにくくなっています。
【用途】
・農作業、園芸作業。
・精密作業。

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20の型番WH10Mのページです。
型番WH10Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

    背抜き手袋指先フィットライナーT-281

    背抜き手袋指先フィットライナーT-281

      ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

      ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

        勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

        勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

          フィットライナー黒

          フィットライナー黒

            天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

            天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

              すべり止め手袋 ナイスグローブ

              すべり止め手袋 ナイスグローブ

                ウレタン背抜き パームフィット手袋

                ウレタン背抜き パームフィット手袋

                  TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                  TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                    アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

                    アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

                      ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                      ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                        ニトリル背抜き手袋ニトビード

                        ニトリル背抜き手袋ニトビード

                          アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ グレー

                          アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ グレー

                            メーカー 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 ユニワールド 丸和ケミカル ショーワグローブ トラスコ中山 アンセル 勝星産業 ユニワールド アンセル
                            通常価格 299円 2,246円 2,757円 976円 286円 257円 236円 2,403円 378円 440円 504円 170円 79円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            材質1 手袋:ナイロン 手袋:ナイロン 繊維部:ナイロン ポリエステル - - - - - - 繊維部:ナイロン - -
                            材質2 滑り止め:ポリウレタン 滑り止め:ポリウレタン すべり止め部:ポリウレタン すべり止め部:ポリウレタン - - - - - - すべり止め部:ポリウレタン - -
                            ゲージ数 13 13 13 - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 5 5 1.7 2 - - - - - - 1.7 - -

                            ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WH10L
                            WH10S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 全長(cm)

                            299円

                            ( 329円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            L4972966002465820-0102309823ホワイト

                            302円

                            ( 332円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            S4972966002441820-010424.00087.520ホワイト

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました