(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

持込機械届受理証

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

持込機械届受理証【2~5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
210円 ~ 256円
税込価格
231円 ~ 282円

【特長】・全建(一般社団法人全国建設業協会)統一仕様で、移動式クレーンや車両系...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4580284634000
824-6304
150
100
7.000

1パック

2個入り

210( 231円 )

9日目

4580284634017
824-6305
80
50
5.000

1パック

5個入り

256( 282円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全建(一般社団法人全国建設業協会)統一仕様で、移動式クレーンや車両系機械を現場に持ち込む際に使用します。
【用途】
・現場に機械や工具を持ち込む際に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

持込機械届受理証

持込機械届受理証

    危険予知活動黒板〈ホワイトボード〉

    危険予知活動黒板〈ホワイトボード〉

      ユニット 生コンカード1冊25枚入 紙製 270×390mm

      ユニット 生コンカード1冊25枚入 紙製 270×390mm

        TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

        TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

          ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600

          ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600

            危険予知ボード(危険予知活動表)

            危険予知ボード(危険予知活動表)

              玉掛けワイヤーロープの点検

              玉掛けワイヤーロープの点検

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-24 緊急時連絡表

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-24 緊急時連絡表

                  グリーンクロス Hー1 建設業の許可票(事務所用)

                  グリーンクロス Hー1 建設業の許可票(事務所用)

                    建設機械関係標識 クレーン作業標識

                    建設機械関係標識 クレーン作業標識

                      危険予知ボード(黒板・ホワイトボード)

                      危険予知ボード(黒板・ホワイトボード)

                        グリーンクロス 安全掲示板AA

                        グリーンクロス 安全掲示板AA

                          メーカー つくし工房 日本緑十字社 ユニット トラスコ中山 ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス
                          通常価格 210円 14,132円 1,610円 2,520円 2,991円 7,025円 8,384円 1,425円 1,096円 470円 4,400円 33,249円
                          通常出荷日 9日目   4日目   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目  
                          材質(本体) 合成紙(ユポ) スチール - - エコユニボード - - - エコボード - - ホワイトボード製
                          表示内容 持込機械届受理証 - - 危険予知活動表 特定高圧ガス消費施設 ガス名・受理年月日・受理番号・取扱主任者 - 玉掛けワイヤーロープの点検 - - - - -

                          持込機械届受理証のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました