(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BL6.5X200
ユニカ 振動用ドリルBタイプロング ユニカ シンドウヨウドリルBタイプロング

ユニカ 振動用ドリルBタイプロング BL6.5X200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,071円
税込単価
1,178円

【特長】・耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    合金鋼(刃部:超硬チップ)

型番

BL6.5X200 解除

Loading...

BL6.5X200 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ドリル径(刃径)全長シャンク径
BL5.0X2005.0mm200mm5.0mm
BL5.5X2005.5mm200mm5.5mm
BL19.0X33019.0mm330mm10.0mm
BL13.0X33013.0mm330mm10.0mm
BL14.0X33014.0mm330mm10.0mm
BL4.8X1504.8mm150mm4.8mm
BL25.0X33025.0mm330mm13.0mm
BL12.5X33012.5mm330mm12.5mm
BL12.7X33012.7mm330mm12.7mm
BL18.0X33018.0mm330mm18.0mm
BL17.0X33017.0mm330mm10.0mm
BL24.0X33024.0mm330mm13.0mm
BL16.0X33016.0mm330mm10.0mm
BL11.0X33011.0mm330mm10.0mm
BL6.5X2006.5mm200mm6.5mm
BL6.4X2006.4mm200mm6.4mm
BL9.0X3309.0mm330mm9.0mm
BL22.0X33022.0mm330mm10.0mm
BL23.0X33023.0mm330mm13.0mm
BL21.0X33021.0mm330mm10.0mm
BL20.0X33020.0mm330mm10.0mm
BL9.5X3309.5mm330mm9.5mm
BL15.0X33015.0mm330mm10.0mm
BL7.0X2007.0mm200mm7.0mm
BL14.5X33014.5mm330mm14.5mm
BL17.5X33017.5mm330mm10.0mm

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL6.5X200

6.5
200
6.5
4989270020146
749-1735

1個

1,071( 1,178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
【用途】
・被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。
【材質/仕上】
・合金鋼(刃部:超硬チップ)

Loading...

BL6.5X200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニカ 振動用ドリルBタイプロングの型番BL6.5X200のページです。
型番BL6.5X200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニカ 振動用ドリルBタイプロング

ユニカ 振動用ドリルBタイプロング

    コンクリートドリル F4フォルテ(SDSplusシャンク)

    コンクリートドリル F4フォルテ(SDSplusシャンク)

      高精度コンクリートドリル ベトン(6.35六角軸)

      高精度コンクリートドリル ベトン(6.35六角軸)

        メーカー ユニカ ALPEN ALPEN
        通常価格 800円 470円 824円
        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~  
        材質1 合金鋼(刃部:超硬チップ) - -

        ユニカ 振動用ドリルBタイプロングのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        BL13.0X330
        BL14.0X330
        BL14.5X330
        BL7.0X200
        BL9.0X330
        BL9.5X330
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ドリル径(刃径)
        (mm)
        全長
        (mm)
        シャンク径
        (mm)
        JANコード トラスココード

        2,286円

        ( 2,515円 )
        1個 あり

        1日目

        13330104989270020269749-1336

        2,286円

        ( 2,515円 )
        1個 あり

        1日目

        14330104989270020283749-1352

        2,500円

        ( 2,750円 )
        1個 あり

        1日目

        14.533014.54989270020306749-1379

        1,143円

        ( 1,257円 )
        1個 あり

        1日目

        720074989270020153749-1743

        1,929円

        ( 2,122円 )
        1個 あり

        1日目

        933094989270020184749-1751

        1,929円

        ( 2,122円 )
        1個 あり

        1日目

        9.53309.54989270020191749-1760

        コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました