(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト荷締機(BLシリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:BL-100
ベルト荷締機(BLシリーズ) ベルトニシメキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,185円
税込単価
3,504円

【特長】・荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。・ベルトの長さ調節...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機用パーツ
  • 材質1:
    本体:鉄
  • 材質2:
    金具:鉄
  • 材質3:
    ベルト:ポリエステル
  • 色:

(i)ご注意

  • ベルトの両脇の緑の安全ラインまで傷が達したら、使用を中止してください。
  • 荷物の吊り上げには絶対に使用しないでください。
  • ベルトを巻き取りドラムに巻き過ぎないでください。
  • 本機を引きずったり放り投げたりしないでください。
  • ベルトの極端なねじれや、結ばれた状態で使用しないでください。

型番

BL-100 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

BL-100の仕様・寸法情報

商品タイプベルト荷締機用パーツ最大使用荷重(t)0.1
JANコード4954380290147質量(g)400.0
トラスココード851-9327材質1本体:鉄
材質2金具:鉄材質3ベルト:ポリエステル
ベルト長さ(m)巻取側4.0べルト長さ(m)固定側0.4
ベルト寸法(mm)幅×厚さ25×1.4
製品破断強度(kgf)800 - -

型番リスト

型番
最大使用荷重(t)
JANコード
質量(g)
トラスココード
ベルト長さ(m)巻取側
べルト長さ(m)固定側
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
製品破断強度(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL-100

0.1
4954380290147
400.0
851-9327
4.0
0.4
25×1.4
800

2個

3,185( 3,504円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。
・ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。
・ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
【用途】
・荷物の締め付け。

(i)ご注意

  • ベルトの両脇の緑の安全ラインまで傷が達したら、使用を中止してください。
  • 荷物の吊り上げには絶対に使用しないでください。
  • ベルトを巻き取りドラムに巻き過ぎないでください。
  • 本機を引きずったり放り投げたりしないでください。
  • ベルトの極端なねじれや、結ばれた状態で使用しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベルト荷締機(BLシリーズ)の型番BL-100のページです。
型番BL-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルト荷締機(BLシリーズ)

ベルト荷締機(BLシリーズ)

    ベルト荷締機(ラチェット式・Pシリーズ)

    ベルト荷締機(ラチェット式・Pシリーズ)

      ベルト荷締機コブラ フリー調整ベルト

      ベルト荷締機コブラ フリー調整ベルト

        ラチェットバックル LBR 100WBK

        ラチェットバックル LBR 100WBK

          ベルトラッシング ラチェットバックル LBR 300WBK オールブラックシリーズ

          ベルトラッシング ラチェットバックル LBR 300WBK オールブラックシリーズ

            ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック 幅50×厚さ2.0mm 破断強度3000kgf

            ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック 幅50×厚さ2.0mm 破断強度3000kgf

              強力型ベルト荷締機

              強力型ベルト荷締機

                ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ラウンド

                ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ラウンド

                  ラッシングベルト(カムバックル式) ラウンド

                  ラッシングベルト(カムバックル式) ラウンド

                    ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端フックA

                    ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端フックA

                      ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端シボリ縫製

                      ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端シボリ縫製

                        ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-100

                        ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-100

                          ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-250

                          ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-250

                            メーカー バイタル工業 スリーエッチ ユタカメイク オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 トラスコ中山 キトー キトー キトー キトー 明大 明大
                            通常価格 3,185円 2,244円 7,193円 2,873円 5,080円 7,645円 18,352円 3,558円 1,756円 3,613円 2,937円 2,191円 4,502円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   7日目   7日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 荷締機 - - - ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 -
                            材質1 本体:鉄 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 金具:鉄 - - - - - - - - - - - -
                            材質3 ベルト:ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -

                            ベルト荷締機(BLシリーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BL-250
                            BL-250P
                            BL-500
                            BL-500P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大使用荷重
                            (t)
                            JANコード 質量(g) トラスココード ベルト長さ(m)巻取側 べルト長さ(m)固定側 ベルト寸法(mm)幅×厚さ 製品破断強度(kgf)

                            5,525円

                            ( 6,078円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            0.2549543802903451700.0851-93284.00.538×2.31500

                            7,157円

                            ( 7,873円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            0.2549543802903521500.0851-93294.00.538×2.31500

                            9,554円

                            ( 10,509円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            0.549543802905982600.0851-93305.01.050×2.33000

                            8,504円

                            ( 9,354円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            0.549543802905502200.0851-93315.01.050×2.33000
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大使用荷重
                            (t)
                            JANコード 質量(g) トラスココード ベルト長さ(m)巻取側 べルト長さ(m)固定側 ベルト寸法(mm)幅×厚さ 製品破断強度(kgf)

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト