(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラックシール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BKS000B5
クラックシール【10個入り】 クラックシール

通常単価(税別)
23,401円
税込単価
25,741円

【特長】・コンクリートに入ったひび割れを簡単に補修できます・施工後1~2時間で...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    床用
  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ひび割れ補修材
  • 質量(g):
    5000
  • 材質1:
    特殊セメント/アクリル樹脂系エマルション
  • 摘要:
    0.5kgセット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BKS000B5 解除

Loading...

商品情報を表示

BKS000B5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BKS000B5

ブラウン
807-2696

1パック

10個入り

23,401( 25,741円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートに入ったひび割れを簡単に補修できます
・施工後1~2時間で使用できます(気温20℃)
・1セットで幅2mm、深さ15mm、長さ4mの面積を補修可能です。
【用途】
・コンクリート、カラクリートのひび割れ補修に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クラックシールの型番BKS000B5のページです。
型番BKS000B5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラックシール

クラックシール

    [ラッカー系塗料]うすめ液

    [ラッカー系塗料]うすめ液

      床用塗料ユカロック2000

      床用塗料ユカロック2000

        防水塗料

        防水塗料

          水性屋上防水遮熱塗料

          水性屋上防水遮熱塗料

            コーベステイン

            コーベステイン

              油性シーラー

              油性シーラー

                シンナースプレーL(塗装補助剤)

                シンナースプレーL(塗装補助剤)

                  高性能シーラーエポシーラーマルチ

                  高性能シーラーエポシーラーマルチ

                    アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                    アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                      ロック 水性建物用 1.6L

                      ロック 水性建物用 1.6L

                        水性つやあり塗料

                        水性つやあり塗料

                          屋根用遮熱塗料専用シーラー

                          屋根用遮熱塗料専用シーラー

                            メーカー ABC商会 エスコ ロックペイント アサヒペン アサヒペン シントーファミリー アサヒペン サンデーペイント ロックペイント アサヒペン ロックペイント シントーファミリー アサヒペン
                            通常価格 23,401円 1,110円 19,567円 3,016円 10,665円 1,837円 3,107円 921円 16,650円 2,031円 3,350円 1,946円 2,466円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目~   1日目   6日目   1日目   5日目   1日目   1日目~  
                            商品用途 床用 うすめ液 床用 その他 遮熱 - 建物用 - 屋根・トタン用 その他 建物用 建物用 屋根・トタン用
                            商品タイプ その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            詳細タイプ ひび割れ補修材 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 特殊セメント/アクリル樹脂系エマルション - - - - - - - - - - - -

                            クラックシールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BKS000G5
                            BKS000M5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            23,401円

                            ( 25,741円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            9日目

                            グレー807-2697

                            23,401円

                            ( 25,741円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            9日目

                            807-2698

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました