(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

刀刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:BKKA-1360
刀刃 バンキンヨウコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】・板金作業のハゼ倒しに使用します。【用途】・トタン板の端部の折り返しに...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 材質1:
    本体:炭素鋼(S50C)
  • 材質2:
    刃:ステンレス鋼(13CR)
  • 厚さ(mm):
    2
  • 幅(mm):
    70

型番

BKKA-1360 解除

Loading...

カタログを表示

BKKA-1360の仕様・寸法情報

商品種類その他トラスココード777-1967
JANコード4571115901538質量(g)480
材質1本体:炭素鋼(S50C)材質2刃:ステンレス鋼(13CR)
全長(mm)360厚さ(mm)2
幅(mm)70 - -

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BKKA-1360

777-1967
4571115901538
480
360

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・板金作業のハゼ倒しに使用します。
【用途】
・トタン板の端部の折り返しに。
【材質】
・本体:炭素鋼(S50C)
・刃:ステンレス鋼(13CR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刀刃の型番BKKA-1360のページです。
型番BKKA-1360に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

刀刃

刀刃

    高級ツカミ箸 モリブデン平

    高級ツカミ箸 モリブデン平

      当盤(アテバン)

      当盤(アテバン)

        ステンレス製 精密ヤットコ

        ステンレス製 精密ヤットコ

          メーカー 盛光 盛光 盛光 トラスコ中山
          通常価格 3,300円 9,226円 7,460円 1,621円
          通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目  
          商品種類 その他 ツカミバシ その他 ヤットコ
          材質1 本体:炭素鋼(S50C) モリブデン鋼 - -
          材質2 刃:ステンレス鋼(13CR) - - -
          厚さ(mm) 2 - - -
          幅(mm) 70 - - -

          この商品のバリエーション

          型番
          BKKA-1450
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          トラスココード JANコード 質量(g) 全長(mm)

          4,537円

          ( 4,991円 )
          1個 あり

          1日目

          777-19754571115901545580.000450
          型番
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          トラスココード JANコード 質量(g) 全長(mm)

          板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト