(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィットライナー黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィットライナー黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
286円
税込単価
315円

特長】・13ゲージ薄手手袋で手にフィットします・ポリウレタンコーティングで手が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    13
  • 種類:
    手袋
  • 材質:
    手袋:ナイロン、滑り止め:ポリウレタン
  • 色:

(i)ご注意

  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

Loading...

製品特長・仕様

フィットライナー黒 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BK30M

M
4972966002212
820-0053
27

1個

286( 315円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特長】
・13ゲージ薄手手袋で手にフィットします
・ポリウレタンコーティングで手が汚れにくくなっています
【用途】
・農作業、園芸作業
・精密作業

(i)ご注意

  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィットライナー黒の型番BK30Mのページです。
型番BK30Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィットライナー黒

フィットライナー黒

    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

      ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

      ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

        ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

        ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

            川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)

            川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)

              勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

              勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

                川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)

                川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)

                  天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

                  天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

                    ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                    ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                      丸和ケミカル シリコンボツ紳士用

                      丸和ケミカル シリコンボツ紳士用

                        天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                        天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                          ブルーライナー

                          ブルーライナー

                            メーカー 勝星産業 川西工業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 川西工業 勝星産業 川西工業 アズワン トラスコ中山 丸和ケミカル おたふく手袋 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 286円 1,915円 299円 2,757円 504円 2,029円 976円 2,041円 136円 194円 240円 277円 1,198円
                            通常出荷日 9日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ すべり止め ポリウレタン - - - ポリウレタン - ポリウレタン すべり止め すべり止め すべり止め 天然ゴム 天然ゴム
                            ゲージ 13 15 - - - 15 - 15 13 13 7 - 10
                            種類 手袋 - - - - - - - - - - - -
                            材質 手袋:ナイロン、滑り止め:ポリウレタン - - - - - - - - - - - -
                            - - ホワイト - - - - - - - - -

                            フィットライナー黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました