(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ニュービルジキング 24Vタイプ ポンプのみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 ニュービルジキング 24Vタイプ ポンプのみ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,945円
税込単価
23,040円

【特長】・DC24Vです。【用途】・船底にたまるビルジ水や雨水、油の汲み出しに...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BK-24S

1個

20,945( 23,040円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DC24Vです。
【用途】
・船底にたまるビルジ水や雨水、油の汲み出しに
【商品仕様】
・DC24V
・ポンプ単体
・JANコード:4971770290082
・トラスココード:850-8941
・質量:2.3kg
【材質/仕上】
・ゴムインペラ
【セット内容/付属品】
・本体のみ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工進 ニュービルジキング 24Vタイプ ポンプのみの型番BK-24Sのページです。
型番BK-24Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ニュービルジキング 24Vタイプ ポンプのみ

工進 ニュービルジキング 24Vタイプ ポンプのみ

    工進 ニュービルジキング 12Vタイプ ポンプのみ

    工進 ニュービルジキング 12Vタイプ ポンプのみ

      工進 ニュービルジキング 24Vタイプ

      工進 ニュービルジキング 24Vタイプ

        工進 ニュービルジキング 12Vタイプ

        工進 ニュービルジキング 12Vタイプ

          片吸込渦巻ポンプ

          片吸込渦巻ポンプ

            ステンレス渦巻ポンプ

            ステンレス渦巻ポンプ

              工進 ラバーマスター 口径25ミリ

              工進 ラバーマスター 口径25ミリ

                M型多段ポンプ

                M型多段ポンプ

                  工進 ラバーマスター 口径40ミリ

                  工進 ラバーマスター 口径40ミリ

                    工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプ

                    工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプ

                      簡易海水用渦巻ポンプ

                      簡易海水用渦巻ポンプ

                        工進 水中汚物用ポンプ50HZ

                        工進 水中汚物用ポンプ50HZ

                          液面制御スイッチ レベルレギュレータ LC12

                          液面制御スイッチ レベルレギュレータ LC12

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 荏原製作所 荏原製作所 工進 テラル 工進 工進 川本製作所 工進 新明和工業
                            通常価格 20,945円 21,591円 24,738円 25,886円 126,769円 211,530円 121,063円 329,165円 168,757円 60,101円 194,169円 50,803円 15,954円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   3日目~   3日目~   4日目   2日目   3日目   1日目   5日目   4日目   4日目  

                            工進 ニュービルジキング 24Vタイプ ポンプのみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました