(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレットボックス ブルー

パレットボックス ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
70,360円 ~ 129,989円
税込価格
77,396円 ~ 142,988円

バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。コンテナ嵌合式で安...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 有効内寸(mm)奥行:
    1000
  • 有効内寸(mm)間口:
    1000

(i)ご注意

  • 変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
仕様
最大静荷重 (kg)
最大動荷重 (kg)
高さ・厚み (mm)
詳細タイプ
差込口寸法(間口側)幅(mm)
差込口寸法(間口側)高さ(mm)
差込口寸法(奥行側)幅(mm)
差込口寸法(奥行側)高さ(mm)
保管時の積載物質量と段積み数:定形物の場合
保管時の積載物質量と段積み数:バラ積みの場合
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
タイプ
高さ(mm)
中央桁幅(mm)
適合機器
折りたたみ時外寸(mm)
有効内寸(mm)高さ
容量(L)
仕様適合機器
仕様詳細
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
パレットボックス
ポリプロピレン(PP)
-
5000
1000
450
-
-
-
-
-
-
-
4938233378251
868-6836
38000.0
-
固定式
-
-
ハンドパレットトラック・フォークリフト
-
285
285
-
-
-
-

1個

70,360( 77,396円 )

14日目

パレットボックス
ポリプロピレン(PP)
-
5000
1000
650
-
-
-
-
-
-
-
4938233378336
132-5853
44000.0
樹脂部:ポリプロピレン(PP)、金属部:鉄
固定式
-
-
ハンドパレットトラック・フォークリフト
-
485
485
-
-
-
-

1個

95,755( 105,331円 )

18日目

パレットボックス
ポリプロピレン(PP)
4方差し
2250
750
650
1面扉
260
90
260
90
750kg×3段
320kg×3段
4938233378619
458-0907
44000.0
-
1面扉
-
190
-
1100×1100×375
485
485
-
ハンドリフト対応
コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
1台

1個

96,677( 106,345円 )

14日目

パレットボックス
ポリプロピレン(PP)
4方差し
2500
500
650
1面ダンプ
260
90
260
90
500kg×5段
320kg×5段
4938233386249
458-0915
44000.0
-
1面ダンプ
-
190
-
1100×1100×375
485
485
-
ハンドリフト対応
コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
1台

1個

88,157( 96,973円 )

18日目

パレットボックス
ポリプロピレン(PP)
4方差し
2250
750
1150
上下1面扉
260
90
260
90
750kg×3段
320kg×3段
4938233378763
458-0893
66000.0
-
上下1面扉
-
190
-
1100×1100×375
985
985
-
ハンドリフト対応
コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
1台

1個

129,989( 142,988円 )

14日目

パレットボックス
ポリプロピレン(PP)
-
2000
1000
1100
折りたたみ
260
90
260
90
-
-
4938233355856
752-7284
52000.0
-
折りたたみ
-
190
-
1100×1100×375
935
935
ハンドパレットトラック・フォークリフト
適用蓋:BJ-1111Cロック付蓋
-
1個

1個

93,576( 102,934円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。
コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。
【用途】
機械部品等の保管・輸送や青果物、食品等の保管・輸送に使用できます。

(i)ご注意

  • 変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレットボックス ブルー

パレットボックス ブルー

    パレットボックス (適合機器 ハンドパレットトラック・フォークリフト)

    パレットボックス (適合機器 ハンドパレットトラック・フォークリフト)

      パレットボックス(分解収納タイプ)

      パレットボックス(分解収納タイプ)

        リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

        リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

          リターナブルパレットボックス“スマートパック"

          リターナブルパレットボックス“スマートパック"

            リン木

            リン木

              リス パレット 両面二方差し

              リス パレット 両面二方差し

                岐阜プラスチック プラスチックパレット計量

                岐阜プラスチック プラスチックパレット計量

                  樹脂パレット カラフルシリーズ

                  樹脂パレット カラフルシリーズ

                    プラスチックパレット S-605F

                    プラスチックパレット S-605F

                      輸出用プラスチックパレット(平置キ使用限定)

                      輸出用プラスチックパレット(平置キ使用限定)

                        NPC プラスチックパレット FM1111 両面4方差し

                        NPC プラスチックパレット FM1111 両面4方差し

                          スチール製折りたたみコンテナ

                          スチール製折りたたみコンテナ

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 ワコーパレット 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 日本プラパレット 三甲 三甲 日本プラパレット ステック(ゼオン化成)
                            通常価格 70,360円 80,492円 83,361円 5,128円 59,195円 6,502円 53,006円 12,735円 10,193円 16,924円 9,502円 21,163円 58,175円
                            通常出荷日 12日目~   18日目   18日目   7日目   8日目   1日目~   14日目   7日目   4日目   8日目   8日目   4日目   8日目  
                            ブルー ブルー グレー - - - - ダークブルー - グレー ブラック グレー -
                            間口 (mm) 1100 - 1100 - 1100 400 - 1200 1100 650 1100 1100 -
                            奥行 (mm) 1100 - 1100 - 1100 180 - 1000 1100 500 1100 1100 -
                            有効内寸(mm)奥行 1000 - - - - - - - - - - - -
                            有効内寸(mm)間口 1000 - - - - - - - - - - - -

                            パレットボックス ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました