(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BIT-X45L0-V GY
アイリスチトセ オフィス回転チェアー BIT-Xシリーズ オフィスカイテンチェアー

アイリスチトセ オフィス回転チェアー BIT-Xシリーズ BIT-X45L0-V GY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,972円
税込単価
24,169円

【特長】・背・座は3次元曲面のモールドウレタンを使用しており体を包み込む形状で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 座高(mm):
    425~525
  • 奥行(mm):
    560
  • 高さ(mm):
    830~930
  • 幅(mm):
    585
  • 脚色:
    グレー
  • 肘有無:
  • 座奥行(mm):
    420
  • 座幅(mm):
    450
  • 張地:
    座幅(mm)
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式

(i)ご注意

  • 肘なしです。
  • 肘なし

型番

BIT-X45L0-V GY 解除

Loading...

BIT-X45L0-V GY の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
組立目安
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
座面色
背面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BIT-X45L0-V GY

-
1人5分
4905865959998
423-9768
10700.0
背部・座部:ポリプロピレン樹脂カバー
クッション:ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム
脚部:ガラス繊維強化ナイロン、ナイロン樹脂キャスター
キャスター:ナイロン樹脂
グレー
グレー

1個

21,972( 24,169円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背・座は3次元曲面のモールドウレタンを使用しており体を包み込む形状で快適な座りを体験できます。
【用途】
・オフィス用。
【材質】
・背部・座部:ポリプロピレン樹脂カバー
・クッション:ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム
・脚部:ガラス繊維強化ナイロン
・キャスター:ナイロン樹脂

(i)ご注意

  • 肘なしです。
  • 肘なし

BIT-X45L0-V GYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイリスチトセ オフィス回転チェアー BIT-Xシリーズの型番BIT-X45L0-V GYのページです。
型番BIT-X45L0-V GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイリスチトセ オフィス回転チェアー BIT-Xシリーズ

アイリスチトセ オフィス回転チェアー BIT-Xシリーズ

    オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ

    オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ

      チェア

      チェア

        オフィスチェア 肘なし

        オフィスチェア 肘なし

          事務用チェア OA-1105(FG3)BK

          事務用チェア OA-1105(FG3)BK

            回転椅子 HG1000 本体

            回転椅子 HG1000 本体

              TOKIO オフィースチェア イエローグリーン

              TOKIO オフィースチェア イエローグリーン

                オフィスチェア ループ肘付

                オフィスチェア ループ肘付

                  メーカー アイリスチトセ アイリスチトセ トヨスチール 藤沢工業 アイコ アイリスチトセ 藤沢工業 藤沢工業
                  通常価格 21,972円 20,899円 25,597円 17,048円 23,666円 23,066円 17,099円 20,971円
                  通常出荷日 9日目   1日目~   12日目~   1日目~   6日目   1日目~   4日目   2日目  
                  種類 肘なし 肘なし - 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘あり
                  グリーン購入法適合品 適合 - - - - 適合 - -
                  座高(mm) 425~525 425~525 - - - 425~515 - -
                  奥行(mm) 560 560 - - - 625 - -
                  高さ(mm) 830~930 830~930 - - - 920 - -

                  アイリスチトセ オフィス回転チェアー BIT-Xシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  BIT-X45L0-F-BL/BK
                  BIT-X45L0-F-GY/BK
                  BIT-X45L0-V-BL
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  色詳細 組立目安 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 材質4 座面色 背面色

                  26,563円

                  ( 29,219円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  ブルー/ブラック--820-655411000.0背部・座部:ポリプロピレン樹脂カバークッション:ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム脚部:ガラス繊維強化ナイロンキャスター:ナイロン樹脂ブラックブルー

                  27,962円

                  ( 30,758円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  グレー/ブラック--820-655511000.0背部・座部:ポリプロピレン樹脂カバークッション:ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム脚部:ガラス繊維強化ナイロンキャスター:ナイロン樹脂ブラックグレー

                  27,962円

                  ( 30,758円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  ブルー--820-655711000.0クッション:PP樹脂芯材、モールドウレタンフォーム脚:ガラス繊維強化ナイロン背部・座部:ポリプロピレン樹脂カバー-ブルーブルー

                  作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました