(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ

オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
20,899円 ~ 23,663円
税込価格
22,989円 ~ 26,029円

【特長】・背・座のクッションにモールドウレタンを採用してます。・三次曲面で成形...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 質量(g):
    10200.0
  • 材質1:
    背座:ポリプロピレン・クッション:モールドウレタン
  • 材質2:
    脚部:ガラス繊維強化ナイロン、ポリプロピレン双輪キャスター
  • 材質3:
    クッション:ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム
  • 座高(mm):
    425~525
  • 奥行(mm):
    560
  • 高さ(mm):
    830~930
  • 幅(mm):
    585
  • 座面色:
    ブラック
  • 脚色:
    ブラック
  • 肘有無:
  • 座奥行(mm):
    420
  • 座幅(mm):
    450
  • 張地:
    座幅(mm)
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式

(i)ご注意

  • 組立にはプラスドライバーが必要です。
  • 組立時間1人15分
  • お手入れにシンナーやアルコール系の溶剤は絶対に使用しないでください。変色や変形の原因となります。
  • 屋外での使用や水ぬれは、サビや故障の原因となりますので避けて下さい。
  • 組立にはプラスドライバーが必要です。 組立時間1人5分

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
背面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック/ブラック
4905865835728
790-2018
ブラック

1個

23,663( 26,029円 )

1日目

ブルー/ブラック
4905865835735
790-2026
ブルー

1個

20,899( 22,989円 )

2日目

オレンジ/ブラック
4905865835711
790-2034
オレンジ

1個

21,514( 23,665円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背・座のクッションにモールドウレタンを採用してます。
・三次曲面で成形されたモールドウレタンで体を優しく包み、長時間座っていても疲れにくいです。
・脚幅が585mmなので、ワイド1100mmのデスクにも収まるコンパクトサイズ設計です。
・キャスターは双輪キャスターを採用しているので、旋回性に優れています。
・長時間座っても疲れにくいモールドウレタンクッションです。
【用途】
・オフィス、ビジネス、会議室など
【材質】
・背座:ポリプロピレン・クッション:モールドウレタン
・脚部:ガラス繊維強化ナイロン、ポリプロピレン双輪キャスター
・クッション:ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム

(i)ご注意

  • 組立にはプラスドライバーが必要です。
  • 組立時間1人15分
  • お手入れにシンナーやアルコール系の溶剤は絶対に使用しないでください。変色や変形の原因となります。
  • 屋外での使用や水ぬれは、サビや故障の原因となりますので避けて下さい。
  • 組立にはプラスドライバーが必要です。 組立時間1人5分
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ

オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ

    アイリスチトセ オフィス回転チェアー BIT-Xシリーズ

    アイリスチトセ オフィス回転チェアー BIT-Xシリーズ

      ナイキ 事務用チェアー SER512-GL

      ナイキ 事務用チェアー SER512-GL

        ナイキ 事務用チェアー SER512F-BL

        ナイキ 事務用チェアー SER512F-BL

          チェア

          チェア

            ナイキ 事務用チェアー SER512F-BK

            ナイキ 事務用チェアー SER512F-BK

              ナイキ 事務用チェアー SER512F-BLB

              ナイキ 事務用チェアー SER512F-BLB

                ナイキ 事務用チェアー SER510F-RO

                ナイキ 事務用チェアー SER510F-RO

                  メーカー アイリスチトセ アイリスチトセ ナイキ ナイキ トヨスチール ナイキ ナイキ ナイキ
                  通常価格 20,899円 21,972円 28,960円 27,361円 25,597円 28,305円 29,266円 25,048円
                  通常出荷日 1日目~   9日目   4日目   4日目   12日目~   4日目   4日目   4日目  
                  種類 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし - 肘なし 肘なし 肘なし
                  質量(g) 10200.0 - - - - - - -
                  材質1 背座:ポリプロピレン・クッション:モールドウレタン - - - - - - -
                  材質2 脚部:ガラス繊維強化ナイロン、ポリプロピレン双輪キャスター - - - - - - -
                  材質3 クッション:ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム - - - - - - -

                  オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                  事務所内のデスクチェアーとして
                  評価 4.0満足度:4.02021/04/06
                  試しに一脚 注文させて頂いて、使用感に問題がなかったので追加で二脚 注文させて頂きました。
                  価格的に安いものは幾らでもありますが、安いものは座り心地だったり使用感がいまいちなんですよね。
                  こちらの製品は安くはない部類だと思いますが、コスパ的に問題ないと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  事務所用
                  評価 4.0満足度:4.02019/11/05
                  背もたれにフィットして姿勢がよくなった感じがする。
                  クッションも程よい硬さです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました