(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BIM13X14X1260X0.65-14
ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル セツダンバンドソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,491円
税込単価
2,740円

【特長】・最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです...

詳細情報を確認する

型番

BIM13X14X1260X0.65-14 解除

Loading...

商品情報を表示

BIM13X14X1260X0.65-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合機種
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BIM13X14X1260X0.65-14

新ダイワRB-120FV・RB-120CV・RB-10・SB-120
4523373104091
826-6059
1260
79.000

5個

2,491( 2,740円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです
【用途】
・ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポータブルバンドソー用替刃 バイメタルの型番BIM13X14X1260X0.65-14のページです。
型番BIM13X14X1260X0.65-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル

ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル

    MEIHO バンドソーブレード

    MEIHO バンドソーブレード

      ポータブルバンドソー(手動機用)

      ポータブルバンドソー(手動機用)

        バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

        バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

          バンドソーブレード

          バンドソーブレード

            バンドソー用ノコ刃 SBBM

            バンドソー用ノコ刃 SBBM

              バンドソー用ノコ刃 SBNF

              バンドソー用ノコ刃 SBNF

                ロータリーバンドソー CB12VA2

                ロータリーバンドソー CB12VA2

                  カットオフバンドソー用替刃(幅27~41mm)

                  カットオフバンドソー用替刃(幅27~41mm)

                    電着ダイヤモンドバンドソー

                    電着ダイヤモンドバンドソー

                      ロータリバンドソー CB32FB

                      ロータリバンドソー CB32FB

                        斬鉄帯鋸盤 BS-23

                        斬鉄帯鋸盤 BS-23

                          メーカー フナソー ワキタ レプコ 新ダイワ工業 育良精機製作所 新ダイワ工業 新ダイワ工業 HiKOKI(旧日立工機) フナソー フナソー HiKOKI(旧日立工機) ミスターマイスター
                          通常価格 2,491円 20,411円 3,477円 374,762円 20,250円 4,145円 1,383円 64,555円 10,314円 7,082円 3,800円 342,234円
                          通常出荷日 4日目~   5日目   5日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   8日目  
                          商品タイプ ハンドソー用のこ刃 - - - - ハンドソー用のこ刃 ハンドソー用のこ刃 バンドソー - ハンドソー用のこ刃 - バンドソー
                          山数 14 - - - - - - - - - - -
                          幅(mm) 13 - - - - - - - - - - -
                          材質1 コバルト入りバイメタル - - - - - - - コバルトハイスM42 - - -

                          ポータブルバンドソー用替刃 バイメタルのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          BIM13X14X1770X0.65-14
                          BIM13X14X1840X0.65-14
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          適合機種 JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g)

                          3,223円

                          ( 3,545円 )
                          5個 あり

                          9日目

                          新ダイワRB184523373104244826-60611770108.000

                          3,342円

                          ( 3,676円 )
                          5個 あり

                          9日目

                          ハイコーキ(旧日立)CB-18F・レッキス185・新ダイワRB-180FV-HA・RB-180FV4523373104275826-60621840112.000

                          バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました