(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BIM13C-10
コンターマシン用ブレード BIM13C マシンソー

コンターマシン用ブレード BIM13C BIM13C-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,818円
税込単価
20,700円

【特長】・最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    16000
  • 幅(mm):
    13
  • 質量(g):
    1300.0
  • 材質1:
    バイメタルハイス
  • 厚さ(mm):
    0.65

型番

BIM13C-10 解除

Loading...

BIM13C-10 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
山数
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BIM13C-10

10
826-6045

1個

18,818( 20,700円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
【用途】
・ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断に。
【材質】
・バイメタルハイス

BIM13C-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンターマシン用ブレード BIM13Cの型番BIM13C-10のページです。
型番BIM13C-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンターマシン用ブレード BIM13C

コンターマシン用ブレード BIM13C

    コンターマシン用ブレード(幅:13mm,10山)

    コンターマシン用ブレード(幅:13mm,10山)

      コンターマシン用ブレード(幅:8m,14山)

      コンターマシン用ブレード(幅:8m,14山)

        コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)

        コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)

          コンターマシン用ブレード(バリアブルコンターマシン用)

          コンターマシン用ブレード(バリアブルコンターマシン用)

            LENOX コイル DM2 コンターマシン替刃

            LENOX コイル DM2 コンターマシン替刃

              コンターマシン用ブレードブルー(汎用タイプ)

              コンターマシン用ブレードブルー(汎用タイプ)

                コイル(コンターマシン用ブレード) CBM ハイスバイメタル

                コイル(コンターマシン用ブレード) CBM ハイスバイメタル

                  コイル(コンターマシン用ブレード) CHF ハイフレックス

                  コイル(コンターマシン用ブレード) CHF ハイフレックス

                    コイル(コンターマシン用ブレード) CF フレックス

                    コイル(コンターマシン用ブレード) CF フレックス

                      コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)

                      コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)

                        エアーブロワガン

                        エアーブロワガン

                          ソリッドハンドル 軸穴固定タイプ

                          ソリッドハンドル 軸穴固定タイプ

                            メーカー フナソー フナソー フナソー フナソー フナソー レノックス フナソー ニコテック ニコテック ニコテック フナソー ミスミ ミスミ
                            通常価格 18,818円 34,500円 28,517円 9,989円 23,206円 24,746円 8,726円 23,993円 15,739円 13,020円 15,476円 1,020円 1,520円
                            通常出荷日 9日目   8日目   5日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            全長(mm) 16000 30000 30000 30000 16000 - 30000 - - - - - -
                            幅(mm) 13 13 8 - 6 - - - - 8 - - -
                            質量(g) 1300.0 2800.0 1850.0 - 780 - - - - - - - -
                            材質1 バイメタルハイス バイメタルハイス バイメタルハイス 合金工具鋼 バイメタルハイス - 高炭素工具鋼 - - - バイメタルハイス - -
                            厚さ(mm) 0.65 0.9 0.9 0.635 0.635 - 0.635 - - - - - -

                            コンターマシン用ブレード BIM13Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BIM13C
                            BIM13C-14
                            BIM13C-18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            山数 トラスココード

                            18,818円

                            ( 20,700円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            8826-6044

                            18,818円

                            ( 20,700円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            14826-6047

                            18,818円

                            ( 20,700円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            18826-6048

                            マシンソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました