(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能フッカー用ストッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

万能フッカー用ストッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
130円
税込単価
143円

【特長】・万能フッカーの用途の拡張に使用できます。【用途】・ベルトを締めたくな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • タイプ:
    万能フッカー用ストッパー
  • 材質:
    ナイロン66
  • 破断重量(kg):
    50
  • 連続耐荷重(kg):
    20
  • トラスココード:
    814-7444
  • JANコード:
    4937305037706
  • 質量(g):
    4.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BH-S

10個

130( 143円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・万能フッカーの用途の拡張に使用できます。
【用途】
・ベルトを締めたくない場合。
【材質】
・ナイロン66

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

万能フッカー用ストッパーの型番BH-Sのページです。
型番BH-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能フッカー用ストッパー

万能フッカー用ストッパー

    マジックテープ フリーバンド

    マジックテープ フリーバンド

      金属板用表面保護フィルム SPV-363

      金属板用表面保護フィルム SPV-363

        軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37S

        軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37S

          マジックテープ マジックバンド(両面成型タイプ)

          マジックテープ マジックバンド(両面成型タイプ)

            マジックテープ 万能バンドゴム無し

            マジックテープ 万能バンドゴム無し

              セロハンテープ No.29 透明

              セロハンテープ No.29 透明

                包装用個装・内装セロハンテープ No.29

                包装用個装・内装セロハンテープ No.29

                  マジックテープ マジロック

                  マジックテープ マジロック

                    マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップ

                    マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップ

                      マジックテープ コードホルダー H/L

                      マジックテープ コードホルダー H/L

                        50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

                        50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

                          メーカー 日動工業 ユタカメイク 日東電工 日東電工 ユタカメイク ユタカメイク 日東電工 日東電工 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ
                          通常価格 130円 509円 46,997円 12,892円 349円 460円 22,435円 42,305円 285円 297円 455円 730円
                          通常出荷日 4日目   1日目~   6日目   7日目   5日目   1日目~   7日目   7日目~   5日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ その他 その他 - - その他 その他 - - その他 その他 その他 -
                          タイプ 万能フッカー用ストッパー - - - - - - - - - - -
                          材質 ナイロン66 - - - - - - - - - - -
                          破断重量(kg) 50 - - - - - - - - - - -
                          連続耐荷重(kg) 20 - - - - - - - - - - -

                          万能フッカー用ストッパーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました