(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ARM SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BHM-165H35
ARM SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション【3個入り】 チャック ナマツメ

通常単価(税別)
5,247円
税込単価
5,772円

【特長】・1set3個を同時加工の高精度品です。・寸法指定の特殊生爪も製作可能...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    生爪
  • 取付けタイプ:
    セレーションタイプ
  • 適用メーカ:
  • 材質1:
    S50C
  • ピッチ(mm):
    1.5
  • 適用メーカ詳細:
    SMW
  • 適合メーカー:
    SMW

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

型番

BHM-165H35 解除

Loading...

 
カタログを表示

BHM-165H35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
爪高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
チャック外径(インチ)
長さ(mm)
幅(mm)
チャックサイズ(インチ)
適合チャック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BHM-165H35

165
35
837-7461
4981116181028
1400.0
6
70
30
6
AL-M165 / AN-M165 / AP-M170 / BB-M175 / BH-M165

1パック

3個入り

5,247( 5,772円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1set3個を同時加工の高精度品です。
・寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
【用途】
・旋盤チャック用。
【材質】
・S50C

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ARM SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーションの型番BHM-165H35のページです。
型番BHM-165H35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ARM SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション

ARM SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション

    ARM SMWチャック用鉄生爪1/16吋X90°セレーション

    ARM SMWチャック用鉄生爪1/16吋X90°セレーション

      ARM 北川用鉄生爪 質量:6.5kg

      ARM 北川用鉄生爪 質量:6.5kg

        生爪 H011MC 豊和ドローダウンチャック用

        生爪 H011MC 豊和ドローダウンチャック用

          ARM 北川用鉄生爪 質量:6.7kg

          ARM 北川用鉄生爪 質量:6.7kg

            北川用鉄生爪 S-50C製

            北川用鉄生爪 S-50C製

              ARM 北川用鉄生爪 質量:5.4kg

              ARM 北川用鉄生爪 質量:5.4kg

                生爪 WAK SMWクイックジョーチェンジチャック用

                生爪 WAK SMWクイックジョーチェンジチャック用

                  生爪 STJ ビクター・ノーベルスクロールチャック用

                  生爪 STJ ビクター・ノーベルスクロールチャック用

                    生爪(北川用)

                    生爪(北川用)

                      HO27M用 生爪(豊和用)

                      HO27M用 生爪(豊和用)

                        北川用鉄生爪(小径用 標準)

                        北川用鉄生爪(小径用 標準)

                          ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):50

                          ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):50

                            メーカー アーム産業 アーム産業 アーム産業 ギガ・セレクション アーム産業 アーム産業 アーム産業 ギガ・セレクション ギガ・セレクション トラスコ中山 トラスコ中山 アーム産業 アーム産業
                            通常価格 5,093円 5,660円 9,452円 12,325円 9,452円 9,452円 9,959円 10,115円 7,869円 4,057円 6,015円 7,728円 16,135円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   3日目~   8日目   8日目   4日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   8日目  
                            種類 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪
                            取付けタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ 上下分割爪タイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ 上下分割爪タイプ 上下分割爪タイプ - セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ
                            適用メーカ 北川 豊和 北川 北川 北川 ビクター 北川 豊和 北川 北川
                            材質1 S50C S50C S-50C - S-50C - S-50C - - - - - S50C
                            ピッチ(mm) 1.5 1/16インチ - - - 1.5 - - - - - 1.5 -

                            ARM SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BHM-125H30
                            BHM-165H60
                            BHM-210H100
                            BHM-210H40
                            BHM-210H60
                            BHM-210H80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適応チャック呼びサイズ 爪高さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) チャック外径(インチ) 長さ(mm) 幅(mm) チャックサイズ(インチ) 適合チャック

                            5,093円

                            ( 5,602円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            12530837-746049811161810111100.0560305AL-M125 / AN-M125 / BB-M140 / BH-M130

                            7,771円

                            ( 8,548円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            16560837-746249811161810352400.0670306AL-M165 / AN-M165 / AP-M170 / BB-M175 / BH-M165

                            11,015円

                            ( 12,117円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            210100837-746349811161810736000.0890358AL-M210 / AN-M210 / AP-M215 / BB-M210 / BH-M210

                            5,917円

                            ( 6,509円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            21040837-746449811161810422400.0890358AL-M210 / AN-M210 / AP-M215 / BB-M210 / BH-M210

                            7,702円

                            ( 8,472円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            21060837-746549811161810593600.0890358AL-M210 / AN-M210 / AP-M215 / BB-M210 / BH-M210

                            8,825円

                            ( 9,708円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            21080837-746649811161810664800.0890358AL-M210 / AN-M210 / AP-M215 / BB-M210 / BH-M210

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました