(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビットホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビットホルダー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
310円
税込単価
341円

【特長】・ビットがばらけず、保管に便利です。・シャンク径6.35mmのビットを...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ケース・ホルダー
  • JANコード:
    4906842121117
  • トラスココード:
    776-8133
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 重量(g):
    10

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BH10

10

1個

310( 341円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットがばらけず、保管に便利です。
・シャンク径6.35mmのビットを収納できます。
【用途】
・ビットの収納に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビットホルダーの型番BH10のページです。
型番BH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビットホルダー

ビットホルダー

    ビットホルダーAD付

    ビットホルダーAD付

      2PCビットホルダーAD付

      2PCビットホルダーAD付

        ビットホルダーベルト通付

        ビットホルダーベルト通付

          携帯ビットホルダーセット 色指定なし

          携帯ビットホルダーセット 色指定なし

            精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

            精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

              ビットホルダー(ビット6.35mm軸対応)

              ビットホルダー(ビット6.35mm軸対応)

                携帯ビットホルダーセット グリーン、レッド、イエロー、パープル

                携帯ビットホルダーセット グリーン、レッド、イエロー、パープル

                  No.BH-30/BHC-30 ソケットアンビル

                  No.BH-30/BHC-30 ソケットアンビル

                    電動ドリル用エクステンションバー

                    電動ドリル用エクステンションバー

                      メーカー サンフラッグ ベストツール ベストツール ベストツール SK-11 ベッセル SK-11 SK-11 ベッセル トップ工業
                      通常価格 310円 1,179円 1,895円 2,312円 1,508円 699円 867円 1,445円 2,121円 3,099円
                      通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      商品種類 ケース・ホルダー ケース・ホルダー ケース・ホルダー ケース・ホルダー - アダプター - - アダプター アダプター
                      JANコード 4906842121117 - - - - - - - - -
                      トラスココード 776-8133 - - - - - - - - -
                      材質 ポリエチレン - - - - - - - - -
                      重量(g) 10 - - - - - - - - -

                      ビットホルダーのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      整備用工具の収納
                      評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                      主に短めのドライバービットを収納していますが、抜き差しも固くなく(緩すぎることもなく)使いやすいです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました