(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

調理台・引戸付 BHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BH-076
調理台・引戸付 BHシリーズ チョウリダイ ヒキドヅケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,224円
税込単価
65,146円

【特長】・引戸の取っ手は、SUS304ステンレスを採用。引戸は大き目の設計で手...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

Loading...

商品情報を表示

BH-076 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
質量(g)
トラスココード
取付高H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BH-076

750
600
35000.0
136-4025
60×150

1個

59,224( 65,146円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引戸の取っ手は、SUS304ステンレスを採用。引戸は大き目の設計で手が入りやすく、取扱がスムーズです。
【用途】
・盛付等の作業台に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

調理台・引戸付 BHシリーズの型番BH-076のページです。
型番BH-076に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調理台・引戸付 BHシリーズ

調理台・引戸付 BHシリーズ

    調理台引戸付

    調理台引戸付

      調理台・引出引戸付

      調理台・引出引戸付

        調理台・引出スノコ付

        調理台・引出スノコ付

          調理台 引出しスノコ板付

          調理台 引出しスノコ板付

            ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行738mm

            ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行738mm

              調理台・スノコ板付

              調理台・スノコ板付

                ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm

                ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm

                  調理台・スノコ板付バックガードなし

                  調理台・スノコ板付バックガードなし

                    ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行738mm

                    ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行738mm

                      ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

                      ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

                        ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行588mm

                        ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行588mm

                          作業台スノコ板付 間口900mm

                          作業台スノコ板付 間口900mm

                            メーカー マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン シンコー マルゼン シンコー マルゼン シンコー シンコー シンコー 東製作所
                            通常価格 44,617円 68,454円 55,223円 53,280円 51,930円 18,014円 28,175円 11,095円 26,834円 23,763円 12,675円 11,151円 38,321円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他作業台 その他作業台 その他作業台 その他作業台 その他作業台 - その他作業台 - - - - - ステンレス作業台
                            高さ (mm) 800 800 800 800 800 - 800 - 800 - - - 800
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 オプション - オプション オプション オプション 本体
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430) - - - -

                            調理台・引戸付 BHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BH-064
                            BH-074
                            BH-094
                            BH-096
                            BH-104
                            BH-124
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 質量(g) トラスココード 取付高H(mm)

                            44,617円

                            ( 49,079円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            60045028000.0136-406450×100

                            50,017円

                            ( 55,019円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            75045031000.0136-251950×100

                            52,318円

                            ( 57,550円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            90045033000.0136-249750×100

                            69,971円

                            ( 76,968円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            90060039000.0136-403360×150

                            56,842円

                            ( 62,526円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            100045036000.0136-403450×100

                            60,019円

                            ( 66,021円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            120045041000.0136-403650×100

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました