(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA BGM用アンプ 30W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA BGM用アンプ 30W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,650円
税込単価
48,015円

【特長】・小規模店舗などでのBGM用途に最適な3入力・30 Wのアンプです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 幅(mm):
    210
  • 奥行(mm):
    276
  • 高さ(mm):
    93
  • トラスココード:
    817-2819
  • 質量(g):
    4000.0
  • 定格出力(W):
    30
  • 詳細タイプ:
    BGM用アンプ
  • 材質1:
    パネル:ABS樹脂
  • 材質2:
    ケース:鋼板
  • 周波数特性(Hz):
    100~20000

型番

BG-M130 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BG-M130

1個

43,650( 48,015円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小規模店舗などでのBGM用途に最適な3入力・30 Wのアンプです。
・マイク/ライン入力(切換式)に音声信号が入った時や、ミュート端子を短絡した時にBGM入力と予備入力の音量が小さくなるミュート機能を備えています。

【商品仕様】
・BGM用アンプ30W
・トラスココード:817-2819
・質量:4kg
【材質/仕上】
・パネル:ABS樹脂 ヘアライン
・ケース:鋼板

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA BGM用アンプ 30Wの型番BG-M130のページです。
型番BG-M130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA BGM用アンプ 30W

TOA BGM用アンプ 30W

    TOA 10W卓上アンプ

    TOA 10W卓上アンプ

      TOA 60W壁掛けアンプ

      TOA 60W壁掛けアンプ

        TOA 120W壁掛けアンプ

        TOA 120W壁掛けアンプ

          TOA 車載用アンプ 40W

          TOA 車載用アンプ 40W

            特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

            特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

              TOA 30W卓上アンプ

              TOA 30W卓上アンプ

                TOA 車載用ホーンスピーカー30W

                TOA 車載用ホーンスピーカー30W

                  TOA 15W卓上アンプ

                  TOA 15W卓上アンプ

                    TOA 車載用ホーンスピーカー5W

                    TOA 車載用ホーンスピーカー5W

                      TOA 車載用アンプ 60W

                      TOA 車載用アンプ 60W

                        TOA 壁掛けスピーカ3W

                        TOA 壁掛けスピーカ3W

                          TOA 両面スピーカ6W

                          TOA 両面スピーカ6W

                            メーカー TOA TOA TOA TOA TOA ケンウッド TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA
                            通常価格 43,650円 22,871円 134,042円 161,005円 39,024円 54,672円 53,539円 22,503円 44,756円 9,396円 62,321円 4,735円 15,057円
                            通常出荷日 7日目   7日目   5日目   5日目   7日目   2日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            電源 AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) - - AC100V(50/60Hz) - AC100V(50/60Hz) - - - -
                            幅(mm) 210 180 355 355 178 - 300 430 300 172 178 - 200
                            奥行(mm) 276 192 120 120 181.5 - 200 327 200 188 181.5 - 214
                            高さ(mm) 93 71 439 439 50 - 83 297.5 83 161 50 - 290

                            TOA BGM用アンプ 30Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました