(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォルダーボックス 340 クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-FB340-C
フォルダーボックス 340 クリア IRIS フォルダーボックス 340 3コセット クリア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
519円
税込単価
571円

【特長】・BOXの底を山切り形状にしたことでファイルが曲がりにくくなります・上...

詳細情報を確認する

  • 色:
    クリア
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 奥行(mm):
    342
  • 高さ(mm):
    223

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

B-FB340-C 解除

Loading...

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)タイプ
B-FB340-C4967576197267818-6874279.000レギュラー
B-FB340S-C4967576197229818-6872203.000スリム
B-FB340W-C4967576197304818-6876320.000ワイド
商品情報を表示

B-FB340-C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
間口(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-FB340-C

4967576197267
818-6874
279.000
レギュラー
130
1個

1個

519( 571円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BOXの底を山切り形状にしたことでファイルが曲がりにくくなります
・上からも横からも見えるインデックススペースで机の引き出し内やロッカー内でも分かります
・横だけでなく立てておくことも可能で書類の出し入れがしやすくなります
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フォルダーボックス 340 クリアの型番B-FB340-Cのページです。
型番B-FB340-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フォルダーボックス 340 クリア

フォルダーボックス 340 クリア

    キングジム 保存ボックス

    キングジム 保存ボックス

      メーカー アイリスオーヤマ キングジム
      通常価格 431円 849円
      通常出荷日 1日目   3日目  
      クリア -
      材質1 ポリプロピレン -
      奥行(mm) 342 -
      高さ(mm) 223 -

      フォルダーボックス 340 クリアのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      B-FB340S-C
      B-FB340W-C
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      JANコード トラスココード 質量(g) タイプ 間口(mm) 内容量

      431円

      ( 474円 )
      1個 あり

      1日目

      4967576197229818-6872203.000スリム781個

      690円

      ( 759円 )
      1個 あり

      1日目

      4967576197304818-6876320.000ワイド1601個

      ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました