(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

番号札 小 番号入り76~100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BF-73-RD
番号札 小 番号入り76~100【25個入り】 バンゴウフダ ショウ バンゴウイリ76~100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・お店やホテル旅館等で何かと重宝する小サイズの番号札です・76~100...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    リング穴付き
  • サイズ(mm):
    W31×D46×H2.5
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    3.100
  • 材質1:
    再生PS

型番

BF-73-RD 解除

Loading...

商品情報を表示

BF-73-RD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BF-73-RD

レッド
4970115563294
106-8642

1パック

25個入り

1,100( 1,210円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・お店やホテル旅館等で何かと重宝する小サイズの番号札です・76~100番です。・5種類の色がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

番号札 小 番号入り76~100の型番BF-73-RDのページです。
型番BF-73-RDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

番号札 小 番号入り76~100

番号札 小 番号入り76~100

    番号札 大 番号入り76~100

    番号札 大 番号入り76~100

      OP 番号札 小 番号入り26~50 青 (25枚入)

      OP 番号札 小 番号入り26~50 青 (25枚入)

        番号札 小 番号入り51~75

        番号札 小 番号入り51~75

          番号札 大 番号入り51~75

          番号札 大 番号入り51~75

            番号札 小 無地

            番号札 小 無地

              番号札 小 番号入り26~50

              番号札 小 番号入り26~50

                メーカー オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業
                通常価格 1,100円 1,400円 877円 1,100円 1,400円 387円 877円
                通常出荷日 4日目~   5日目   1日目   4日目~   4日目~   1日目   1日目  
                商品タイプ リング穴付き リング穴付き - リング穴付き リング穴付き - -
                サイズ(mm) W31×D46×H2.5 W31×D60×H2.7 - W31×D46×H2.5 W31×D60×H2.7 - -
                グリーン購入法適合品 適合 適合 - 適合 適合 - -
                質量(g) 3.100 5.700 - 3.100 5.700 - -
                材質1 再生PS 再生PS - 再生PS 再生PS - -

                番号札 小 番号入り76~100のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                BF-73-BU
                BF-73-GN
                BF-73-WH
                BF-73-YE
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                本体色 JANコード トラスココード

                1,100円

                ( 1,210円 )

                25個入り

                1パック あり

                5日目

                ブルー4970115563287106-8647

                1,100円

                ( 1,210円 )

                25個入り

                1パック あり

                4日目

                グリーン4970115563317106-8646

                1,100円

                ( 1,210円 )

                25個入り

                1パック あり

                4日目

                ホワイト4970115563324106-7169

                1,100円

                ( 1,210円 )

                25個入り

                1パック あり

                5日目

                イエロー4970115563300106-8643

                名札カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました