(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

番号札 小 番号入り51~75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BF-72-BU
番号札 小 番号入り51~75【25個入り】 バンゴウフダ ショウ バンゴウイリ51~75

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・お店やホテル旅館等で何かと重宝する小サイズの番号札です・51~75番...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    リング穴付き
  • サイズ(mm):
    W31×D46×H2.5
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    3.100
  • 材質1:
    再生PS

型番

BF-72-BU 解除

Loading...

商品情報を表示

BF-72-BU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BF-72-BU

ブルー
4970115563232
106-8645

1パック

25個入り

1,100( 1,210円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・お店やホテル旅館等で何かと重宝する小サイズの番号札です・51~75番です。・5種類の色がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

番号札 小 番号入り51~75の型番BF-72-BUのページです。
型番BF-72-BUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

番号札 小 番号入り51~75

番号札 小 番号入り51~75

    番号札 大 番号入り51~75

    番号札 大 番号入り51~75

      番号札 小 番号入り76~100

      番号札 小 番号入り76~100

        番号札 大 番号入り76~100

        番号札 大 番号入り76~100

          番号札

          番号札

            番号札 大 無地

            番号札 大 無地

              小判札

              小判札

                番号札 小 無地

                番号札 小 無地

                  メーカー オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 ユニット オープン工業 ユニット オープン工業
                  通常価格 1,100円 1,400円 1,100円 1,400円 3,986円 497円 3,429円 387円
                  通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                  商品タイプ リング穴付き リング穴付き リング穴付き リング穴付き リング穴付き - - -
                  サイズ(mm) W31×D46×H2.5 W31×D60×H2.7 W31×D46×H2.5 W31×D60×H2.7 - - - -
                  グリーン購入法適合品 適合 適合 適合 適合 - - - -
                  質量(g) 3.100 5.700 3.100 5.700 - - - -
                  材質1 再生PS 再生PS 再生PS 再生PS - - - -

                  番号札 小 番号入り51~75のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  BF-72-GN
                  BF-72-RD
                  BF-72-WH
                  BF-72-YE
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  本体色 JANコード トラスココード

                  1,100円

                  ( 1,210円 )

                  25個入り

                  1パック あり

                  4日目

                  グリーン4970115563263106-7170

                  1,100円

                  ( 1,210円 )

                  25個入り

                  1パック あり

                  4日目

                  レッド4970115563249106-8641

                  1,100円

                  ( 1,210円 )

                  25個入り

                  1パック あり

                  5日目

                  ホワイト4970115563270106-8644

                  1,100円

                  ( 1,210円 )

                  25個入り

                  1パック あり

                  5日目

                  イエロー4970115563256106-7171

                  名札カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました