(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

番号札 小 無地

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

番号札 小 無地【25個入り】

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
387円
税込価格
426円

番号札 小 無地【25個入り】お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    110.900
  • 材質1:
    再生スチロール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 内容:
    25枚入
  • 番号札サイズ(mm):
    46×31×2.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

BF-41-BU【特長】
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号札です。
【商品仕様】
・色:青
・縦(mm):46
・横(mm):31
・厚さ(mm):2.5
・箱入数(枚):*
・箱入数(枚):*
・穴径:φ4mm
・JANコード:4970115562662
・トラスココード:791-9727
・質量:110.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-41-YE【特長】
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。
【商品仕様】
・色:黄
・縦(mm):46
・横(mm):31
・厚さ(mm):2.5
・箱入数(枚):*
・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562709
・トラスココード:791-9786
・質量:110.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-41-WH【特長】
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。
【商品仕様】
・色:白
・縦(mm):46
・横(mm):31
・厚さ(mm):2.5
・箱入数(枚):*
・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562723
・トラスココード:791-9778
・質量:110.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-41-RD【特長】
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。
【商品仕様】
・色:赤
・縦(mm):46
・横(mm):31
・厚さ(mm):2.5
・箱入数(枚):*
・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562686
・トラスココード:791-9760
・質量:110.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-41-GN【特長】
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。
【商品仕様】
・色:緑
・縦(mm):46
・横(mm):31
・厚さ(mm):2.5
・箱入数(枚):*
・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562716
・トラスココード:791-9735
・質量:110.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-41-LBU【特長】
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。
【商品仕様】
・色:空
・縦(mm):46
・横(mm):31
・厚さ(mm):2.5
・箱入数(枚):*
・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562679
・トラスココード:791-9743
・質量:110.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-41-PK【特長】
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。
【商品仕様】
・色:桃
・縦(mm):46
・横(mm):31
・厚さ(mm):2.5
・箱入数(枚):*
・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562693
・トラスココード:791-9751
・質量:110.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
仕様1
仕様2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4970115562662
791-9727
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号札です。・色:青・縦(mm):46・横(mm):31・厚さ(mm):2.5・箱入数(枚):*・箱入数(枚):*・穴径:φ4mm
・JANコード:4970115562662・トラスココード:791-9727・質量:110.9g・再生スチロール
10

1パック

25個入り

387( 426円 )

1日目

4970115562716
791-9735
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号札です。・色:緑・縦(mm):46・横(mm):31・厚さ(mm):2.5・箱入数(枚):*・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562716・トラスココード:791-9735・質量:110.9g・再生スチロール
10

1パック

25個入り

387( 426円 )

1日目

4970115562679
791-9743
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号札です。・色:空・縦(mm):46・横(mm):31・厚さ(mm):2.5・箱入数(枚):*・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562679・トラスココード:791-9743・質量:110.9g・再生スチロール
10

1パック

25個入り

387( 426円 )

1日目

4970115562693
791-9751
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号札です。・色:桃・縦(mm):46・横(mm):31・厚さ(mm):2.5・箱入数(枚):*・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562693・トラスココード:791-9751・質量:110.9g・再生スチロール
10

1パック

25個入り

387( 426円 )

1日目

4970115562686
791-9760
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号札です。・色:赤・縦(mm):46・横(mm):31・厚さ(mm):2.5・箱入数(枚):*・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562686・トラスココード:791-9760・質量:110.9g・再生スチロール
10

1パック

25個入り

387( 426円 )

1日目

4970115562723
791-9778
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号札です。・色:白・縦(mm):46・横(mm):31・厚さ(mm):2.5・箱入数(枚):*・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562723・トラスココード:791-9778・質量:110.9g・再生スチロール
10

1パック

25個入り

387( 426円 )

1日目

4970115562709
791-9786
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号札です。・色:黄・縦(mm):46・横(mm):31・厚さ(mm):2.5・箱入数(枚):*・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562709・トラスココード:791-9786・質量:110.9g・再生スチロール
10

1パック

25個入り

387( 426円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

番号札 小 無地【25個入り】
お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

番号札 小 無地

番号札 小 無地

    番号札 大 番号入り51~75

    番号札 大 番号入り51~75

      番号札 大 番号入り76~100

      番号札 大 番号入り76~100

        OP 番号札 小 番号入り26~50 青 (25枚入)

        OP 番号札 小 番号入り26~50 青 (25枚入)

          番号札 小 番号入り51~75

          番号札 小 番号入り51~75

            メーカー オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業
            通常価格 387円 1,400円 1,400円 877円 1,100円
            通常出荷日 1日目   4日目~   5日目   1日目   4日目~  
            質量(g) 110.900 - - 110.900 -
            材質1 再生スチロール - - - -
            グリーン購入法適合品 適合 - - 適合 -
            内容 25枚入 - - - -
            番号札サイズ(mm) 46×31×2.5 - - - -

            番号札 小 無地のレビュー

            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
            工場内製品識別
            評価 3.0満足度:3.02022/07/19
            安価で使用勝手がよく、リピート購入しています。また追加することになったらぜひ利用したいです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました