(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロークチケット 81~100番

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロークチケット 81~100番【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,393円
税込価格
2,632円

【特長】・ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。【材質】・番号札:再生PS・ク...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    81~100番
  • 質量(g):
    355.200
  • 材質1:
    番号札:再生PS
  • 材質2:
    クリップ:ABS
  • 穴径:
    φ4mm

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4970115563737
101-3851

1パック

20個入り

2,393( 2,632円 )

5日目

4970115563768
101-3849

1パック

20個入り

2,393( 2,632円 )

5日目

4970115563744
101-3850

1パック

20個入り

2,393( 2,632円 )

5日目

4970115563775
101-3855

1パック

20個入り

2,393( 2,632円 )

5日目

4970115563751
101-3854

1パック

20個入り

2,393( 2,632円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。
【材質】
・番号札:再生PS
・クリップ:ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロークチケット 81~100番

クロークチケット 81~100番

    クロークチケット 61~80番

    クロークチケット 61~80番

      クロークチケット 21~40番

      クロークチケット 21~40番

        クロークチケット 41~60番

        クロークチケット 41~60番

          番号札

          番号札

            キープレート プラスチック

            キープレート プラスチック

              OP 番号札 小 番号入り26~50 青 (25枚入)

              OP 番号札 小 番号入り26~50 青 (25枚入)

                番号札 小 番号入り76~100

                番号札 小 番号入り76~100

                  番号札 小 番号入り51~75

                  番号札 小 番号入り51~75

                    番号札 大 番号入り51~75

                    番号札 大 番号入り51~75

                      メーカー オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 ユニット ユニット オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業
                      通常価格 2,393円 2,393円 2,286円 2,393円 3,986円 885円 877円 1,100円 1,100円 1,400円
                      通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目~   4日目~   4日目~  
                      表示内容 81~100番 61~80番 21~40番 41~60番 - - 26~50番 - - -
                      質量(g) 355.200 355.200 355.200 355.200 - - 110.900 - - -
                      材質1 番号札:再生PS 番号札:再生PS 番号札:再生PS 番号札:再生PS - - - - - -
                      材質2 クリップ:ABS クリップ:ABS クリップ:ABS クリップ:ABS - - - - - -
                      穴径 φ4mm φ4mm φ4mm φ4mm - - 4 - - -

                      クロークチケット 81~100番のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました