(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロークチケット 21~40番

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BF-151-RD
クロークチケット 21~40番【20個入り】 クロークチケット 21~40バン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,286円
税込単価
2,515円

【特長】・ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。【材質】・番号札:再生PS・ク...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    21~40番
  • 質量(g):
    355.200
  • 材質1:
    番号札:再生PS
  • 材質2:
    クリップ:ABS
  • 穴径:
    φ4mm

型番

BF-151-RD 解除

Loading...

商品情報を表示

BF-151-RD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BF-151-RD

4970115563591
101-3868

1パック

20個入り

2,286( 2,515円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。
【材質】
・番号札:再生PS
・クリップ:ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クロークチケット 21~40番の型番BF-151-RDのページです。
型番BF-151-RDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロークチケット 21~40番

クロークチケット 21~40番

    クロークチケット 61~80番

    クロークチケット 61~80番

      クロークチケット 81~100番

      クロークチケット 81~100番

        クロークチケット 41~60番

        クロークチケット 41~60番

          BMダストカー

          BMダストカー

            3WAYベース用ポール

            3WAYベース用ポール

              小判札

              小判札

                ビニール式KYボード

                ビニール式KYボード

                  ユニット ポスト 鉄製 245×360×165mm

                  ユニット ポスト 鉄製 245×360×165mm

                    ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚

                    ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚

                      ミニ掲示板マグネット

                      ミニ掲示板マグネット

                        回転名札板 鉄

                        回転名札板 鉄

                          横断幕

                          横断幕

                            メーカー オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 ユニット ユニット ユニット マイゾックス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,286円 2,393円 2,393円 2,393円 38,486円 2,475円 3,429円 1,286円 6,518円 6,442円 470円 9,582円 15,299円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目~   9日目   4日目   1日目~   1日目   6日目   4日目   4日目~   1日目~   1日目~  
                            表示内容 21~40番 61~80番 81~100番 41~60番 - - - - - 工事件名・工事場所・施工者・年月日 - - -
                            質量(g) 355.200 355.200 355.200 355.200 - - - - - - - - -
                            材質1 番号札:再生PS 番号札:再生PS 番号札:再生PS 番号札:再生PS - - - - - - - - -
                            材質2 クリップ:ABS クリップ:ABS クリップ:ABS クリップ:ABS - - - - - - - - -
                            穴径 φ4mm φ4mm φ4mm φ4mm - - - - - - - - -

                            クロークチケット 21~40番のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BF-151-BU
                            BF-151-GN
                            BF-151-WH
                            BF-151-YE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            2,286円

                            ( 2,515円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            4970115563584101-3857

                            2,286円

                            ( 2,515円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            4970115563614101-3863

                            2,286円

                            ( 2,515円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            4970115563621101-3862

                            2,286円

                            ( 2,515円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            4970115563607101-3867

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました