(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食器棚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BDS126
食器棚 ショッキダナ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
134,135円 119,232円
税込単価
147,549円 131,155円

【特長】・庫内中棚は自由棚になっておりますので、収納物に合わせて高さ調節可能で...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    1800
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

Loading...

商品情報を表示

BDS126 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDS126

1200
600
98000.0
136-2531

1個

134,135円

119,232

( 131,155円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・庫内中棚は自由棚になっておりますので、収納物に合わせて高さ調節可能です
【用途】
・食器等の収納が可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

食器棚の型番BDS126のページです。
型番BDS126に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食器棚

食器棚

    ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)

    ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)

      ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸)

      ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸)

        ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)

        ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)

          ステンレス保管庫 二段式ベース付 VD型 (引出・上下ステンレス戸)

          ステンレス保管庫 二段式ベース付 VD型 (引出・上下ステンレス戸)

            ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)

            ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)

              収納庫(ステンレス製)900×500×900mm EA954DG-7

              収納庫(ステンレス製)900×500×900mm EA954DG-7

                収納庫(両開き)1030mm

                収納庫(両開き)1030mm

                  収納庫(3枚引き戸)

                  収納庫(3枚引き戸)

                    ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33

                    ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33

                      1030mm 収納庫(引き戸)

                      1030mm 収納庫(引き戸)

                        米澤器械 ステンレス保管庫 YK300

                        米澤器械 ステンレス保管庫 YK300

                          ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAG型 (上ガラス戸・下ステンレス戸)

                          ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAG型 (上ガラス戸・下ステンレス戸)

                            メーカー マルゼン シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー エスコ エスコ エスコ ケニス エスコ 米澤器械工業 シンコー
                            通常価格 113,783円 102,687円 118,532円 118,950円 128,054円 124,708円 145,112円 47,910円 84,390円 40,410円 52,853円 88,375円 108,863円
                            通常出荷日 8日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   6日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目~   1日目~   当日出荷可能 11日目   5日目  
                            高さ(mm) 1800 1750 1750 1750 1750 1750 900 1030 1030 - 1030 900 1750
                            材質1 ステンレス(SUS430) - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BDS-127
                            BDS-157
                            BDS-187
                            BDS096
                            BDS156
                            BDS186
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 奥行(mm) 質量(g) トラスココード

                            144,551円

                            ( 159,006円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1200750110000.0136-4062

                            174,840円

                            ( 192,324円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1500750131000.0136-2466

                            193,910円

                            ( 213,301円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1800750153000.0136-2502

                            113,783円

                            ( 125,161円 )
                            1個 -

                            8日目

                            90060081000.0136-2526

                            156,410円

                            ( 172,051円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1500600118000.0136-4052

                            174,840円

                            ( 192,324円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1800600139000.0136-2518

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました