(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光 チョーク用黒板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

光 チョーク用黒板

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・チョーク用の木製ボードです。【商品仕様】・板面色:緑・適合脚:なし・...

詳細情報を確認する

型番

BD6090-2 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BD6090-2

1個

5,000( 5,500円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チョーク用の木製ボードです。
【商品仕様】
・板面色:緑
・適合脚:なし
・適合脚:なし
・外寸法(mm)間口×奥行×高さ:900×20×600
・板面外寸(mm)縦×横:600×900
・JANコード:4977720889566
・トラスココード:820-0652
・質量:1.78kg
【材質/仕上】
・木

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

光 チョーク用黒板の型番BD6090-2のページです。
型番BD6090-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光 チョーク用黒板

光 チョーク用黒板

    光 両面マーカー用黒板

    光 両面マーカー用黒板

      ユニット 無地黒板 木製 600×900mm

      ユニット 無地黒板 木製 600×900mm

        光 木製枠スタンドポスターパネル

        光 木製枠スタンドポスターパネル

          ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 900×1800mm

          ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 900×1800mm

            ホワイトボード ホーローホワイトボード

            ホワイトボード ホーローホワイトボード

              IRIS スタンド式ホワイトボード両面タイプKJWRー1890

              IRIS スタンド式ホワイトボード両面タイプKJWRー1890

                ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mm

                ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mm

                  IRIS スタンド式ホワイトボード片面タイプKJWSー1890

                  IRIS スタンド式ホワイトボード片面タイプKJWSー1890

                    メーカー ユニット ユニット ユニット アイリスチトセ ユニット アイリスチトセ
                    通常価格 5,000円 4,419円 5,850円 24,983円 70,776円 18,600円 40,992円 9,507円 35,525円
                    通常出荷日 5日目   5日目   6日目   6日目   9日目   4日目   9日目   6日目   9日目  

                    光 チョーク用黒板のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト