(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縦つりクランプ R型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R-3
縦つりクランプ R型 ツリクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89,731円
税込単価
98,704円

【特長】・構造が簡単で保守が容易です・取り付け、取り外しが簡便、軽量で簡単な構...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • このクランプは簡易型の縦吊り専用クランプですのでロック装置が付いていません。特にインチングや衝撃に対して外れやすい傾向にあります。取り扱いには十分に注意して作業を行ってください。 作業員が下で作業していたりする場所では使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

R-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最小(mm)
クランプ幅 最大(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
クランプ範囲(mm)
寸法(mm)D
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
特長
用途
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-3

3
3
40
851-6198
4560134861145
14000.0
3~40
65
403
90
225
-
-
-
-

1個

89,731( 98,704円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・構造が簡単で保守が容易です
・取り付け、取り外しが簡便、軽量で簡単な構造のため大幅な能率増進です
・ローレット歯がついています
・クラックに強い高張力鋼を使用した溶接構造
・立て起こし・反転作業可能
【用途】
・縦つり専用に
・鋼材の運搬、移動に
・鉄板・形鋼等の縦つり
・鉄骨・鉄鋼構造物や鋼矢板・鋼管の立て起こし・縦つり

(i)ご注意

  • このクランプは簡易型の縦吊り専用クランプですのでロック装置が付いていません。特にインチングや衝撃に対して外れやすい傾向にあります。取り扱いには十分に注意して作業を行ってください。 作業員が下で作業していたりする場所では使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦つりクランプ R型の型番R-3のページです。
型番R-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縦つりクランプ R型

縦つりクランプ R型

    縦つり専用クランプ TL型

    縦つり専用クランプ TL型

      縦つり用クランプ WOLシリーズ

      縦つり用クランプ WOLシリーズ

        立吊クランプ (ロックハンドル式)

        立吊クランプ (ロックハンドル式)

          スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

          スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

            スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

            スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

              クランプ NM型

              クランプ NM型

                横つり専用クランプ H型

                横つり専用クランプ H型

                  縦つり用無傷クランプ NE型

                  縦つり用無傷クランプ NE型

                    立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                    立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                      縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)

                      縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)

                        立吊クランプ (開放ストッパー式)

                        立吊クランプ (開放ストッパー式)

                          電動旋回ポスト型ジブクレーン

                          電動旋回ポスト型ジブクレーン

                            メーカー 日本クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール スーパーツール 日本クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ スーパーツール 三木ネツレン スーパーツール 象印
                            通常価格 39,807円 58,666円 40,090円 32,359円 31,867円 36,936円 90,177円 47,500円 124,289円 36,854円 34,995円 28,983円 63,882円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   4日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 縦吊りクランプ - - 縦吊りクランプ - - - - 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ -

                            縦つりクランプ R型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R-03
                            R-05
                            R-1
                            R-1-34
                            R-4
                            R-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            クランプ幅 最小
                            (mm)
                            クランプ幅 最大
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) クランプ範囲(mm) 寸法(mm)D 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 特長 用途 仕様 内容量

                            43,200円

                            ( 47,520円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.3216851-619545601348610601500.0---------

                            39,807円

                            ( 43,788円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.5322106-541645601348610773200.0-4522064120反転作業が可能です。軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。鋼板・形鋼などの縦吊り作業。安全ロック付 2点吊り用1台

                            48,109円

                            ( 52,920円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1327106-542445601348610845000.0-5030371141反転作業が可能です。軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。鋼板・形鋼などの縦吊り作業。安全ロック付 2点吊り用1台

                            84,553円

                            ( 93,008円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            11234851-6196-5700.0---------

                            101,181円

                            ( 111,299円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4.0547851-6199456013486115217000.05~4775400108239----

                            135,735円

                            ( 149,309円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            5552851-6200456013486116925000.0---------

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました