(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
電動ドライバー用ソケット 12MM
  • 数量スライド割引

電動ドライバー用ソケット 12MM (レビュー)

通常価格(税別)
1,824円
税込価格
2,006円
通常出荷日
1日目
【特長】
・新開発の超高耐久シャンクを採用しています。
・作業性の良い12角開口です。
・軽量設計です。

電動ドライバー用ソケット 12MMのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電動ドライバー用
    評価 5.0満足度:5.02023/03/23
    自社で使用している電動ドライバー用に購入しました。どこのメーカーの電動ドライバーにも接続可能なソケットで、自社のものとサイズが合うものを選んで購入しました。使用については問題ないと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドライバー用ソケット 12MM

電動ドライバー用ソケット 12MM

    電動ドライバー用ソケット 13MM

    電動ドライバー用ソケット 13MM

      電動ドライバー用ソケット 17MM

      電動ドライバー用ソケット 17MM

        電動ドライバー用ショートソケット 10MM

        電動ドライバー用ショートソケット 10MM

          電動ドライバー用ソケット 14MM

          電動ドライバー用ソケット 14MM

            メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
            通常価格 1,824円 1,940円 2,089円 1,550円 2,089円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。