(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊り戸棚・ステンレス戸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BCS60635S
吊り戸棚・ステンレス戸 ツリトダナ ステンレスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,041円
税込単価
51,745円

【特長】・ステンレス戸なのでお客様から収納物が見えません【用途】・食器類の収納...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    600
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

型番

BCS60635S 解除

Loading...

商品情報を表示

BCS60635S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCS60635S

600
350
19000.0
136-4043

1個

47,041( 51,745円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス戸なのでお客様から収納物が見えません
【用途】
・食器類の収納に
【材質】
・ステンレス(SUS430)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吊り戸棚・ステンレス戸の型番BCS60635Sのページです。
型番BCS60635Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊り戸棚・ステンレス戸

吊り戸棚・ステンレス戸

    吊り戸棚・ガラス戸

    吊り戸棚・ガラス戸

      ガラス引違保管庫(幅1760㎜) G-63

      ガラス引違保管庫(幅1760㎜) G-63

        ステンレス保管庫 一段式ベース付 L型 (ステンレス戸)

        ステンレス保管庫 一段式ベース付 L型 (ステンレス戸)

          ステンレス保管庫 一段式ベース付 LD型 (引出・ステンレス戸)

          ステンレス保管庫 一段式ベース付 LD型 (引出・ステンレス戸)

            Mr.トールマンダンディ JN5026

            Mr.トールマンダンディ JN5026

              収納庫(2枚引き戸)

              収納庫(2枚引き戸)

                メーカー マルゼン マルゼン ケニス シンコー シンコー タクボ エスコ
                通常価格 46,366円 44,177円 78,139円 75,481円 91,325円 672,875円 47,421円
                通常出荷日 8日目   8日目   9日目~   5日目   5日目   15日目   1日目   当日出荷可能
                高さ(mm) 600 600 - 950 950 2570 690
                材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - - - - -

                吊り戸棚・ステンレス戸のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                BCS60630S
                BCS60730S
                BCS60735S
                BCS60930S
                BCS60935S
                BCS61030S
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                間口(mm) 奥行(mm) 質量(g) トラスココード

                46,366円

                ( 51,003円 )
                1個 あり

                8日目

                60030017000.0136-4048

                47,041円

                ( 51,745円 )
                1個 あり

                8日目

                75030020000.0112-7563

                49,908円

                ( 54,899円 )
                1個 あり

                8日目

                75035021000.0136-4047

                51,256円

                ( 56,382円 )
                1個 あり

                8日目

                90030022000.0136-4042

                57,494円

                ( 63,243円 )
                1個 あり

                8日目

                90035023000.0136-2482

                53,280円

                ( 58,608円 )
                1個 あり

                8日目

                100030025000.0136-2536

                保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました