(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊り戸棚・ガラス戸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BCS60935
吊り戸棚・ガラス戸 ツリトダナ ガラスド

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,280円 45,016円
税込単価
58,608円 49,518円

【特長】・引戸がガラスなので、収納物がひと目で確認できます。【用途】・食器類の...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    600
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

型番

BCS60935 解除

Loading...

商品情報を表示

BCS60935 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCS60935

900
350
25000.0
136-2539

1個

53,280円

45,016

( 49,518円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引戸がガラスなので、収納物がひと目で確認できます。
【用途】
・食器類の収納に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吊り戸棚・ガラス戸の型番BCS60935のページです。
型番BCS60935に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊り戸棚・ガラス戸

吊り戸棚・ガラス戸

    食器棚

    食器棚

      吊り戸棚・ステンレス戸

      吊り戸棚・ステンレス戸

        ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口1800mm

        ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口1800mm

          ステンレス吊戸棚(ガラス戸)  間口1500mm

          ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口1500mm

            ステンレス吊戸棚(ガラス戸)  間口750mm

            ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口750mm

              ステンレス吊戸棚(ガラス戸)  間口900mm

              ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口900mm

                ステンレス吊戸棚 間口750mm

                ステンレス吊戸棚 間口750mm

                  ステンレス吊戸棚 間口1800mm

                  ステンレス吊戸棚 間口1800mm

                    ステンレス吊戸棚 間口1500mm

                    ステンレス吊戸棚 間口1500mm

                      ステンレス吊戸棚(ガラス戸)  間口600mm

                      ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口600mm

                        ステンレス吊戸棚 間口900mm

                        ステンレス吊戸棚 間口900mm

                          メーカー マルゼン マルゼン マルゼン 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所
                          通常価格 44,177円 113,783円 46,366円 70,560円 58,689円 34,860円 39,930円 31,977円 65,303円 54,006円 31,977円 36,805円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                          高さ(mm) 600 1800 600 - - - - - - - - -
                          材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - - - - - - - - -

                          吊り戸棚・ガラス戸のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          BCS6-0635
                          BCS6-0730
                          BCS6-0735
                          BCS6-0930
                          BCS6-1030
                          BCS61835
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          間口(mm) 奥行(mm) 質量(g) トラスココード

                          47,041円

                          ( 51,745円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          60035020000.0136-4029

                          47,041円

                          ( 51,745円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          75030021000.0136-2485

                          49,908円

                          ( 54,899円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          75035022000.0136-2458

                          51,930円

                          ( 57,123円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          90030024000.0136-2461

                          53,955円

                          ( 59,351円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          100030028000.0136-2550

                          80,257円

                          ( 88,283円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          180035048000.0136-2528

                          保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました