(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSマウント望遠レンズ

CSマウント望遠レンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,218円
税込単価
20,040円

【特長】・TLC200Proでの撮影より美しいタイプラプス動画を撮影できます。...

詳細情報を確認する

型番

BCS24-70 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCS24-70

1個

18,218( 20,040円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TLC200Proでの撮影より美しいタイプラプス動画を撮影できます。
・TLC200Pro専用のオプション広角レンズ

カタログ

 

Loading...

BCS24-70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSマウント望遠レンズの型番BCS24-70のページです。
型番BCS24-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CSマウント望遠レンズ

CSマウント望遠レンズ

    CSマウント広角レンズ

    CSマウント広角レンズ

      Dino-Lite オプション品(アダプタシリーズ)

      Dino-Lite オプション品(アダプタシリーズ)

        カードルーペ

        カードルーペ

          カップルーペ(22倍)

          カップルーペ(22倍)

            ペンダントルーペ

            ペンダントルーペ

              小型スタンドルーペ

              小型スタンドルーペ

                ファイバースコープ交換用ケーブル(レンズ付き)3.9mm×1M

                ファイバースコープ交換用ケーブル(レンズ付き)3.9mm×1M

                  ナインルーペ

                  ナインルーペ

                    x60/x100  マイクロスコープ(ライト付)

                    x60/x100 マイクロスコープ(ライト付)

                      マイクロスコープ・単眼鏡

                      マイクロスコープ・単眼鏡

                        USBカメラ(赤外線仕様) L-834

                        USBカメラ(赤外線仕様) L-834

                          カートン ジュエルルーペ 20X

                          カートン ジュエルルーペ 20X

                            メーカー brinno brinno ANMO ギガ・セレクション 東海産業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 アズワン 池田レンズ工業 エスコ 池田レンズ工業 ホーザン カートン光学
                            通常価格 18,218円 39,906円 2,667円 350円 7,323円 3,817円 3,994円 53,381円 977円 3,720円 14,280円 56,702円 8,867円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   3日目   3日目   7日目   7日目   1日目   7日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目  
                            商品タイプ その他光学機器 その他光学機器 アクセサリー ポケットルーペ カップルーペ - スタンドルーペ - - マイクロスコープ マイクロスコープ 検査用光学用品 ポケットルーペ
                            倍率(倍) 3 3 - 3 - - - - 2(小レンズは4倍) / 2(小レンズ4) 60~100 - - 20
                            レンズ寸法(mm) 32×32×40 45×45×55 - 65×50 - - - - 75 - - - 12
                            焦点距離(mm) 24(広角側)、70(望遠側) 18(広角側)、55(望遠側) - - - - - - - - - - -
                            適用品 TLC200、TLC200Pro、TLC2000、TLC300 TLC200、TLC200Pro、TLC2020、TLC2000、TLC300 - - - - - - - - - - -

                            CSマウント望遠レンズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました