(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSマウント広角レンズ

CSマウント広角レンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,906円
税込単価
43,897円

【特長】・TLC200Pro、TLC2000での撮影時の使用で広角に撮影できま...

詳細情報を確認する

型番

BCS18-55 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCS18-55

6

1個

39,906( 43,897円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TLC200Pro、TLC2000での撮影時の使用で広角に撮影できます。
・TLC200Pro専用のオプション広角レンズ。

カタログ

 

Loading...

BCS18-55で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSマウント広角レンズの型番BCS18-55のページです。
型番BCS18-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CSマウント広角レンズ

CSマウント広角レンズ

    CSマウント望遠レンズ

    CSマウント望遠レンズ

      カップルーペ(22倍)

      カップルーペ(22倍)

        ファイバースコープ交換用ケーブル(レンズ付き)3.9mm×1M

        ファイバースコープ交換用ケーブル(レンズ付き)3.9mm×1M

          マイクロスコープ・単眼鏡

          マイクロスコープ・単眼鏡

            Dino-Lite オプション品(アダプタシリーズ)

            Dino-Lite オプション品(アダプタシリーズ)

              ナインルーペ

              ナインルーペ

                ペンダントルーペ

                ペンダントルーペ

                  LED拡大鏡システムレンズ(交換用)

                  LED拡大鏡システムレンズ(交換用)

                    カートン 観察ルーペ 10X

                    カートン 観察ルーペ 10X

                      小型スタンドルーペ

                      小型スタンドルーペ

                        (EA724CD-25用) 交換ミラー

                        (EA724CD-25用) 交換ミラー

                          池田レンズ 拡大鏡ギフトセット

                          池田レンズ 拡大鏡ギフトセット

                            メーカー brinno brinno 東海産業 アズワン 池田レンズ工業 ANMO 池田レンズ工業 池田レンズ工業 新潟精機(SK) カートン光学 池田レンズ工業 エスコ 池田レンズ工業
                            通常価格 39,906円 18,218円 7,323円 53,381円 14,280円 2,667円 977円 3,817円 11,110円 9,500円 3,994円 1,120円 2,700円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   7日目   7日目   1日目   5日目   7日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ その他光学機器 その他光学機器 カップルーペ - マイクロスコープ アクセサリー - - アクセサリー ポケットルーペ スタンドルーペ - -
                            倍率(倍) 3 3 - - - - 2(小レンズは4倍) / 2(小レンズ4) - - 10 - - -
                            レンズ寸法(mm) 45×45×55 32×32×40 - - - - 75 - - 12 - - -
                            焦点距離(mm) 18(広角側)、55(望遠側) 24(広角側)、70(望遠側) - - - - - - - - - - -
                            適用品 TLC200、TLC200Pro、TLC2020、TLC2000、TLC300 TLC200、TLC200Pro、TLC2000、TLC300 - - - - - - LED拡大鏡 LS2-175S/LS2-175A/LS4-150S/LS4-150A - - - -

                            CSマウント広角レンズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました