(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 35mm幅用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 35mm幅用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
932円
税込単価
1,025円

【特長】・特殊樹脂加工による、摩擦にも強い荷締機用コーナーパッドです。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトスリング
  • ベルト幅(mm):
    32
  • ベルト厚み(mm):
    1
  • 全長(m):
    0.3
  • トラスココード:
    851-7344
  • 質量(g):
    400.0
  • 材質1:
    ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

型番

B-CP-35 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-CP-35

1個

932( 1,025円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊樹脂加工による、摩擦にも強い荷締機用コーナーパッドです。
【用途】
・荷締機用コーナーパッド。
・角張った物等の結束にご使用下さい。
【商品仕様】
・全長(mm):300
・荷締機用ベルト幅25mmに適用
・寸法(mm)幅×厚み:32×1.0
・トラスココード:851-7344
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 35mm幅用の型番B-CP-35のページです。
型番B-CP-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 35mm幅用

ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 35mm幅用

    ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 50mm幅用

    ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 50mm幅用

      ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド

      ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド

        メーカー 明大 明大 明大
        通常価格 932円 581円 762円
        通常出荷日 7日目   7日目   7日目  
        商品タイプ ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング
        ベルト幅(mm) 32 32 32
        ベルト厚み(mm) 1 1 1
        全長(m) 0.3 0.3 0.3
        トラスココード 851-7344 851-7345 851-7343

        ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 35mm幅用のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました