(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HIT 鋼線 クリッパー レッド 替刃 350mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HIT 鋼線 クリッパー レッド 替刃 350mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,320円
税込単価
8,052円

【特長】・ボルトクリッパーBC350H用の交換用の刃です。【商品仕様】・適合本...

詳細情報を確認する

型番

BCC350H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCC350H

1個

7,320( 8,052円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトクリッパーBC350H用の交換用の刃です。
【商品仕様】
・適合本体:BC350H
・付属品:ボルト×2本、ナット×2個
・付属品:ボルト×2本、ナット×2個
・JANコード:4953830003627
・トラスココード:814-5728
・質量:340g
【材質/仕上】
・刃部:工具用特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HIT 鋼線 クリッパー レッド 替刃 350mmの型番BCC350Hのページです。
型番BCC350Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HIT 鋼線 クリッパー レッド 替刃 350mm

HIT 鋼線 クリッパー レッド 替刃 350mm

    ARM ボルトクリッパー替刃600mm用

    ARM ボルトクリッパー替刃600mm用

      ARM ボルトクリッパー替刃350mm用

      ARM ボルトクリッパー替刃350mm用

        ARM ボルトクリッパー替刃450mm用

        ARM ボルトクリッパー替刃450mm用

          MCC ボルトクリッパ特製替刃 450

          MCC ボルトクリッパ特製替刃 450

            MCC ボルトクリッパ特製替刃 600

            MCC ボルトクリッパ特製替刃 600

              ナットブレーカー 替刃

              ナットブレーカー 替刃

                メーカー ヒット アーム産業 アーム産業 アーム産業 松阪商事 松阪商事 トラスコ中山
                通常価格 7,320円 7,400円 4,470円 5,440円 7,914円 8,757円 2,500円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目  

                HIT 鋼線 クリッパー レッド 替刃 350mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました