(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボール止めバンジーコード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BCB-305
ボール止めバンジーコード ボールドメバンジーコード

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
185円
税込単価
204円

【特長】・伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しています。【用途】・荷物の仮留め、固...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    中芯:天然ゴム
  • 材質2:
    被覆:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3:
    ボール:ポリプロピレン(PP)
  • 線径(mm):
    5

型番

BCB-305 解除

Loading...

 
カタログを表示

BCB-305 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
長さ(m)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCB-305

ゴムバンド
ゴム
0.3
-
4903599044287
397-7544
18.000
ボール付タイプ
1本

1個

185( 204円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しています。
【用途】
・荷物の仮留め、固定等
【材質】
・中芯:天然ゴム
・被覆:ポリプロピレン(PP)
・ボール:ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール止めバンジーコードの型番BCB-305のページです。
型番BCB-305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボール止めバンジーコード

ボール止めバンジーコード

    ゴムロープB

    ゴムロープB

      ゴムバンド リング 幅15mm・18mm

      ゴムバンド リング 幅15mm・18mm

        ゴムロープC

        ゴムロープC

          タイトゴムロープ(金具付)

          タイトゴムロープ(金具付)

            バンジーコード

            バンジーコード

              ゴムロープA

              ゴムロープA

                ゴムロープミリオンホロタイト

                ゴムロープミリオンホロタイト

                  バンジー平ゴム

                  バンジー平ゴム

                    チューブバンド(金具付)

                    チューブバンド(金具付)

                      10x600mm 平ゴムロープ(20本)

                      10x600mm 平ゴムロープ(20本)

                        ゴムバンド Jフック

                        ゴムバンド Jフック

                          バンジー丸ゴム

                          バンジー丸ゴム

                            メーカー ユタカメイク 三友産業 SK-11 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 共和 三友産業 ユタカメイク エスコ SK-11 三友産業
                            通常価格 173円 661円 929円 360円 373円 168円 661円 878円 309円 596円 1,409円 325円 286円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   3日目   2日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目~   3日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質1 中芯:天然ゴム - - - 合成ゴム、ポリプロピレン(PP) 中芯:天然ゴム - - - 再利用タイヤチューブ - - -
                            材質2 被覆:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - -
                            材質3 ボール:ポリプロピレン(PP) - - - - 金具:スチール - - - - - - -
                            線径(mm) 5 - - - - - - - - - - - -

                            ボール止めバンジーコードのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            袋の収納
                            評価 3.0満足度:3.02020/11/26
                            今回は発注量が大きかったためか、届くまでに1週間かかりました。
                            ずっと使用し続けているとゴムが伸びてしまうので買い替えが必要。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業時にホース、電線の仮押さえ
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/24
                            機械の整備時に邪魔になるホースや電線を
                            ちょっと仮押さえしたい時などに使用。
                            巻いてボール部に引っ掛けるだけなので、簡単に縛れる。
                            取り外しも楽。
                            値段も安いので、消耗品として予備も欲しい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            なんでもまとめられる便利グッツ
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/23
                            物をまとめたり、引っ掛けたり、つるしたり、引っ張ったり、なんでも使える便利なグッツ。自分の造像力で用途が広がる。100円以下とコストパフォーマンス最高です。10個あってもなんでもつかえるので、余ることがない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BCB-302
                            BCB-308
                            BCB-309
                            BCB-311
                            BCB-312
                            BCB-602
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質 長さ
                            (m)
                            色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 仕様 内容量

                            185円

                            ( 204円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ゴムバンドゴム0.3-4903599044270397-753618.000ボール付タイプ1本

                            177円

                            ( 195円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ゴムバンドゴム0.3[その他] マリンブルー-4903599044294397-755218.000ボール付タイプ1本

                            177円

                            ( 195円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            -天然ゴム0.3[その他] その他混色4903599044300794-435718.000--

                            177円

                            ( 195円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -天然ゴム0.3-4903599044317794-436518.000--

                            185円

                            ( 204円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ゴムバンドゴム0.3-4903599044324397-756118.000ボール付タイプ1本

                            216円

                            ( 238円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ゴムバンドゴム0.6-4903599044331397-757927.000ボール付タイプ1本

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました