(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BC-64-LA
フレックスホーン(BC-41-LA/BC-64-LA) ジクヅケブラシ

フレックスホーン(BC-41-LA/BC-64-LA) BC-64-LA
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,531円
税込単価
22,584円

【特長】・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつ...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    203
  • 砥粒部長さ(mm):
    76
  • 材質1:
    砥粒:ルビゲートアルミナ
  • 材質2:
    シャフト:亜鉛メッキ線
  • 材質3:
    ブラシ部:ナイロン

(i)ご注意

  • 運賃1200円。北海道、九州は1400円、沖縄、離島は1700円。
  • 物流センター入れも運賃がかかります。

型番

BC-64-LA 解除

Loading...

BC-64-LA の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
適用内径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-64-LA

852-9869
φ62.0~65.0
200

1個

20,531( 22,584円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です
・足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です
【用途】
・各種機器・部品の円筒部内面の仕上げ、精密仕上げ
・内燃エンジン・油圧シリンダーほか各種シリンダーのホーニング仕上げ
・チューブ、パイプ内面仕上げ

(i)ご注意

  • 運賃1200円。北海道、九州は1400円、沖縄、離島は1700円。
  • 物流センター入れも運賃がかかります。

商品情報

【使用条件】
・回転数:300~1200rpm
・フレックスホーンを往復運動(出し入れ)させて使用
・湿式使用で使用し、研削液は水溶性研削液(ソリューブタイプ)又はホーニングオイルなど

BC-64-LAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレックスホーン(BC-41-LA/BC-64-LA)の型番BC-64-LAのページです。
型番BC-64-LAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレックスホーン(BC-41-LA/BC-64-LA)

フレックスホーン(BC-41-LA/BC-64-LA)

    フレックスホーン(#LA1000)

    フレックスホーン(#LA1000)

      メーカー ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション
      通常価格 16,241円 8,911円
      通常出荷日 39日目   1日目~  
      全長(mm) 203 -
      砥粒部長さ(mm) 76 -
      材質1 砥粒:ルビゲートアルミナ 砥粒:ルビゲートアルミナ
      材質2 シャフト:亜鉛メッキ線 シャフト:亜鉛メッキ線
      材質3 ブラシ部:ナイロン ブラシ部:ナイロン

      フレックスホーン(BC-41-LA/BC-64-LA)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      BC-41-LA
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      トラスココード 適用内径(mm) 質量(g)

      16,241円

      ( 17,865円 )
      1個 -

      39日目

      852-9815φ38.0~43.0140

      軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました