(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BC5113
超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱先丸 チョウコウバー

超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱先丸 BC5113

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,204円
税込単価
10,124円

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・被削素材の熱溶着がほとんど...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    アルミカット
  • 軸径(mm):
    6

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

Loading...

BC5113 の仕様・寸法情報

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC5113

9.5
19
4571130856905
852-7450
20000
64.0
19
29.000

1個

9,204( 10,124円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・被削素材の熱溶着がほとんどありません。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

BC5113で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱先丸の型番BC5113のページです。
型番BC5113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱先丸

超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱先丸

    超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱

    超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱

      超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円柱先丸

      超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円柱先丸

        超硬カッター 軸径6mmクロスカット円柱先丸

        超硬カッター 軸径6mmクロスカット円柱先丸

          超硬カッター 軸径6mmアルミカット円錐 BC5131~BC5134

          超硬カッター 軸径6mmアルミカット円錐 BC5131~BC5134

            超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット球

            超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット球

              超硬カッター 軸径6mmアルミカット円錐 BC5122~BC5124

              超硬カッター 軸径6mmアルミカット円錐 BC5122~BC5124

                超硬カッター 軸径6mmアルミカット球

                超硬カッター 軸径6mmアルミカット球

                  超硬カッター 軸径6mmクロスカット円柱

                  超硬カッター 軸径6mmクロスカット円柱

                    超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265

                    超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265

                      超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374

                      超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374

                        超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4221/BC4222/BC4223/BC4224

                        超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4221/BC4222/BC4223/BC4224

                          超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円錐

                          超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円錐

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 7,979円 8,259円 5,670円 4,785円 13,612円 5,139円 17,564円 7,965円 5,665円 6,064円 5,811円 4,163円 6,300円
                            通常出荷日 7日目~   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   7日目~   9日目   6日目   1日目   1日目~   5日目~   1日目~   7日目~  
                            形状 アルミカット アルミカット スパイラルカット クロスカット アルミカット スパイラルカット アルミカット アルミカット 円筒 スパイラルカット スパイラルカット ストレートカット -
                            軸径(mm) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

                            超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱先丸のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BC5112
                            BC5114
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 全長(mm) 幅(mm) 質量(g)

                            7,979円

                            ( 8,777円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            8154571130856899852-74493000055.01520

                            13,612円

                            ( 14,973円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            12.7254571130856912852-74512000070.02552.000

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました