(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BC5101
超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱 チョウコウバー

超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱 BC5101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,259円
税込単価
9,085円

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・被削素材の熱溶着がほとんど...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    アルミカット
  • 軸径(mm):
    6

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

Loading...

BC5101 の仕様・寸法情報

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC5101

6
19
4571130856851
852-7445
30000
51.5
19
21.000

1個

8,259( 9,085円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・被削素材の熱溶着がほとんどありません。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

BC5101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱の型番BC5101のページです。
型番BC5101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱

超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱

    超硬カッター 軸径6mmアルミカット円錐 BC5122~BC5124

    超硬カッター 軸径6mmアルミカット円錐 BC5122~BC5124

      ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ2.4

      ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ2.4

        超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円柱

        超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円柱

          ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ4.8 BC2013

          ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ4.8 BC2013

            ロングシャフト超硬カッター

            ロングシャフト超硬カッター

              ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ2.3 BC1521

              ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ2.3 BC1521

                ミニモ 超硬カッター クロスカット φ2.3 BC1351

                ミニモ 超硬カッター クロスカット φ2.3 BC1351

                  ミニモ 超硬カッター クロスカット φ2.3 BC1512

                  ミニモ 超硬カッター クロスカット φ2.3 BC1512

                    ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ4 BC1416

                    ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ4 BC1416

                      ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット φ2.3 BC1503

                      ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット φ2.3 BC1503

                        ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ4.8 BC2154

                        ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ4.8 BC2154

                          ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ4.8 BC2104

                          ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ4.8 BC2104

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 8,259円 17,564円 2,658円 4,891円 4,882円 4,994円 3,310円 3,090円 3,590円 4,324円 3,561円 5,355円 6,094円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   1日目   1日目~   9日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 アルミカット アルミカット - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 6 6 - 6 - - - - - - - - -

                            超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BC5102
                            BC5103
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 全長(mm) 幅(mm) 質量(g)

                            8,291円

                            ( 9,120円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            9.5194571130856868852-74462000064.01930.000

                            13,612円

                            ( 14,973円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            12.7254571130856875852-74472000070.02553.000

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました