(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374

超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,811円 ~ 8,913円
税込価格
6,392円 ~ 9,804円

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    スパイラルカット
  • 軸径(mm):
    6

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
15
4571130856684
852-7428
30000
60.0
15
21.000

1個

5,811( 6,392円 )

6日目

9.6
16
4571130856691
852-7429
20000
60.0
16
26.000

1個

6,834( 7,517円 )

6日目

12.5
22
4571130856707
852-7430
20000
67.0
22
43.000

1個

8,913( 9,804円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374

超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374

    超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345

    超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345

      超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4351/4352/4353/4354/4355

      超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4351/4352/4353/4354/4355

        超硬カッター 軸径6mmクロスカット円柱

        超硬カッター 軸径6mmクロスカット円柱

          超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円錐

          超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円錐

            超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4381/4382/4383/4384

            超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4381/4382/4383/4384

              超硬カッター 軸径6mmクロスカット円錐

              超硬カッター 軸径6mmクロスカット円錐

                超硬カッター 軸径6mmストレートチップブレーカーカット

                超硬カッター 軸径6mmストレートチップブレーカーカット

                  超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円柱

                  超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円柱

                    超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2241/BC2242

                    超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2241/BC2242

                      超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265

                      超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265

                        超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4221/BC4222/BC4223/BC4224

                        超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4221/BC4222/BC4223/BC4224

                          超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4311/4312/4313/4314

                          超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4311/4312/4313/4314

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 5,811円 6,063円 6,064円 5,665円 6,300円 5,245円 6,300円 4,167円 4,891円 4,070円 6,064円 4,163円 6,805円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   7日目~   1日目   7日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 スパイラルカット - クロスカット 円筒 - クロスカット クロスカット - - スパイラルカット スパイラルカット ストレートカット クロスカット
                            軸径(mm) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6

                            超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました