(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BC4272
超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4271/4272/4273/4274/4275 チョウコウバー

超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4271/4272/4273/4274/4275 BC4272

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,073円
税込単価
6,680円

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    6

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

Loading...

BC4272 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
刃径(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
タイプ
角度(°)
形状
最高使用回転数(rpm)
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
軸長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC4272

-
6
17
4571130856493
852-7404
クロスカット
14
テーパー先丸
30000
51.0
17
19.000
-

1個

6,073( 6,680円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

カタログ

 

Loading...

BC4272で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4271/4272/4273/4274/4275の型番BC4272のページです。
型番BC4272に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4271/4272/4273/4274/4275

超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4271/4272/4273/4274/4275

    超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4311/4312/4313/4314

    超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4311/4312/4313/4314

      超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4351/4352/4353/4354/4355

      超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4351/4352/4353/4354/4355

        超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円柱

        超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円柱

          超硬カッター 軸径6mmストレートチップブレーカーカット

          超硬カッター 軸径6mmストレートチップブレーカーカット

            超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265

            超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265

              超硬カッター 軸径6mmクロスカット円錐

              超硬カッター 軸径6mmクロスカット円錐

                超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4221/BC4222/BC4223/BC4224

                超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4221/BC4222/BC4223/BC4224

                  超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345

                  超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345

                    超硬カッター 軸径6mmクロスカット円柱

                    超硬カッター 軸径6mmクロスカット円柱

                      超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374

                      超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374

                        超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルカット

                        超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルカット

                          超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱

                          超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 6,073円 6,805円 6,064円 4,891円 4,167円 6,064円 6,300円 4,163円 6,063円 5,665円 5,811円 1,650円 8,259円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   5日目~   7日目   1日目~  
                            軸径(mm) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.34 6

                            超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4271/4272/4273/4274/4275のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BC4271
                            BC4273
                            BC4274
                            BC4275
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード タイプ 角度(°) 形状 最高使用回転数(rpm) 全長(mm) 幅(mm) 質量(g) 軸長(mm)

                            6,660円

                            ( 7,326円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            -4184571130856486852-7403-8クロスカット3000060.51819.000-

                            6,993円

                            ( 7,692円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            -8.3254571130856509852-7405-14クロスカット3000071.02520-

                            8,913円

                            ( 9,804円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            シャンク径6mm9.8304571130856516852-7406クロスカット14テーパー先丸2000076.03028.00046

                            11,415円

                            ( 12,557円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            シャンク径6mm12.7324571130856523852-7407クロスカット14テーパー先丸2000076.0325044

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました