(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BC4234
超硬カッター 軸径6mmストレートチップブレーカーカット チョウコウバー

超硬カッター 軸径6mmストレートチップブレーカーカット BC4234

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,029円
税込単価
5,532円

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

Loading...

BC4234 の仕様・寸法情報

型番
刃径(mm)
JANコード
トラスココード
タイプ
角度(°)
形状
最高使用回転数(rpm)
全長(mm)
質量(g)
先端角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC4234

10
4571130856431
852-7397
ストレートチップブレーカーカット
90
三角錐
20000
53
21.000
90°

1個

5,029( 5,532円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

カタログ

 

Loading...

BC4234で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター 軸径6mmストレートチップブレーカーカットの型番BC4234のページです。
型番BC4234に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬カッター 軸径6mmストレートチップブレーカーカット

超硬カッター 軸径6mmストレートチップブレーカーカット

    超硬カッター 軸径6mmクロスカット円柱

    超硬カッター 軸径6mmクロスカット円柱

      超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4311/4312/4313/4314

      超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4311/4312/4313/4314

        超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265

        超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265

          超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374

          超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374

            超硬カッター 軸径6mmクロスカット円錐

            超硬カッター 軸径6mmクロスカット円錐

              超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4351/4352/4353/4354/4355

              超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4351/4352/4353/4354/4355

                超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4381/4382/4383/4384

                超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4381/4382/4383/4384

                  超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4271/4272/4273/4274/4275

                  超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4271/4272/4273/4274/4275

                    超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345

                    超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345

                      超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2241/BC2242

                      超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2241/BC2242

                        超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱

                        超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱

                          超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円柱

                          超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円柱

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 4,167円 5,665円 6,805円 6,064円 5,811円 6,300円 6,064円 5,245円 6,073円 6,063円 4,070円 8,259円 4,891円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目~   1日目~   7日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ シャンク径6mm シャンク径6mm - - - - - - - - - - シャンク径6mm
                            軸径(mm) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6

                            超硬カッター 軸径6mmストレートチップブレーカーカットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BC4231
                            BC4232
                            BC4233
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード タイプ 角度(°) 形状 最高使用回転数(rpm) 全長(mm) 質量(g) 先端角(°)

                            4,167円

                            ( 4,584円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            64571130856400852-7394ストレートチップブレーカーカット60三角錐3000051.021.00060°

                            5,428円

                            ( 5,971円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104571130856417852-7395ストレートチップブレーカーカット60三角錐2000057.021.00060°

                            4,579円

                            ( 5,037円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            64571130856424852-7396-90ストレートチップブレーカーカット3000051.023.000-

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました